Mesure de niveau et contrôle des stocks pour les usines de mise en bouteille de GPL

Système complet de surveillance des stocks pour un stockage du gaz sûr et efficace

Level Measurement and Inventory Control for LPG Bottling Plants

Accédez à une vue d'ensemble complète de vos bacs de stockage de GPL

Le stockage de gaz liquéfié dans des bacs sous pression implique des exigences rigoureuses en termes de fiabilité et de sécurité. Les usines d’embouteillage et de distribution de GPL sont un exemple courant d'opérations de ce type : le gaz est stocké sous forme liquide dans des réservoirs ogivaux à haute pression, puis rempli dans des bouteilles plus petites qui sont distribuées par camion aux revendeurs et aux ménages.

Un système de surveillance de réservoir offre un moyen sûr et efficace de surveiller le niveau, la pression et la température du mélange gaz-liquide dans les bacs. Le système est simple et efficace à installer grâce à une communication par bus numérique à câble unique, tandis qu'un logiciel de gestion des stocks convivial fournit des informations et permet le contrôle des volumes stockés. Des mesures d'alarme de haut niveau indépendantes peuvent être facilement intégrées pour une solution de sécurité complète incluant des alarmes audiovisuelles.