Gérez les stocks de manière sûre, précise et fiable
Des mesures précises et fiables sont essentielles lors du stockage de gaz liquéfiés comme le GNL. La technologie radar constitue une solution de mesure de niveau robuste et pratiquement sans entretien, avec capacités de test à distance et protection contre les remplissages excessifs reconnues. L’infrastructure simplifiée du système permet le contrôle de la température de refroidissement, la stratification, la détection des fuites ainsi que la prédiction du basculement, le tout pouvant être visualisé dans un seul logiciel.