Fallback image
Rosemount™ 566 Multiple Spot Temperature Sensor

Sonde de température multipoint Rosemount™ 566

Designed for cryogenic and refrigerated tanks, the Rosemount 566 uses fully immersed Pt-100 elements at multiple heights to ensure accurate temperature profiling and average product temperature. It connects seamlessly to the Rosemount 2240S transmitter.

La sonde de température multipoint Rosemount 566 mesure la température à l’aide d’un certain nombre d’éléments Pt-100 placés à différentes hauteurs afin de fournir un profil de température et une température moyenne des cuves de stockage cryogéniques et réfrigérées. Seuls les éléments totalement immergés sont utilisés pour déterminer la température du produit. Chaque sonde est connectée à un transmetteur de température multipoint Rosemount 2240S.

Principales fonctionnalités

  • Obtenez une précision du volume net de comptage transactionnel avec des sondes de température multipoint à trois ou quatre fils pour cuves cryogéniques de stockage de liquides en vrac.
  • Sonde spéciale pour la mesure de la température des cuves cryogéniques dans les applications de GNL et autres gaz liquéfiés.
  • Précision améliorée avec un seul étalonnage de la sonde.
  • Mesurage de la température du liquide avec un maximum de 16 éléments sensibles.