Fallback image
Rosemount™ 2240S Multi-input Temperature Transmitter

Transmetteur de température multipoints Rosemount™ 2240S

Extrêmement stable, le transmetteur Rosemount 2240S offre une précision de ±0,05 °C pour les applications de comptage transactionnel.

Le Rosemount 2240S est certifié pour les applications de comptage transactionnel exigeantes qui nécessitent des mesures de température d’une grande précision pour le calcul du volume net standard (NSV).<br>Il peut être utilisé avec une sonde de température Rosemount 565, 566 ou 765. Le transmetteur Rosemount 2240S peut se connecter à 16 éléments sensibles, à 3 ou 4 fils, ainsi qu’à un capteur de niveau d’eau intégré. Il fournit la température moyenne du liquide pour le calcul du volume net, sur la base de chaque élément de mesure de température ponctuelle individuel associé à la valeur de niveau correspondante.

Principales fonctionnalités

  • Obtenez des mesures de température précises pour les calculs d’inventaire et le comptage transactionnel, conformément au chapitre 7.3 de l’API.
  • Bénéficiez d’une précision de conversion de température de ±0,05 °C (±0,09 °F).
  • Connectez jusqu’à 16 éléments de température à trois ou quatre fils.
  • Intègre un capteur de niveau d’eau.
  • Bénéficiez d’une installation pratique et sûre avec une alimentation du bus à sécurité intrinsèque à deux fils.