Fallback image
rosemount-614-sensor-1-front

Sonde de température multipoint cryogénique Rosemount™ 614

Engineered for cryogenic and refrigerated tanks, the Rosemount 614 enables accurate temperature monitoring during cool-down and leak detection.

La sonde Rosemount 614 est spécialement conçue pour mesurer la température dans les bacs cryogéniques et réfrigérés.

Ces éléments multipoints sont connectés par un câble d’acier flexible à isolation minérale qui permet de mesurer la température à l’intérieur d’un bac à intégrité totale pendant la procédure de refroidissement et de détecter les fuites dans l’espace d’isolation du bac. Les éléments sensibles de la sonde de température s’intègrent facilement au transmetteur de température à entrées multiples Rosemount 2240S au moyen d’une connexion conique ou d’une boîte de jonction.

Principales fonctionnalités

  • Spécialement conçue pour les applications cryogéniques
  • Pour la mesure de la température en un seul point, le refroidissement et la détection des fuites
  • Possibilité de raccorder plusieurs éléments sensibles au transmetteur de température via une connexion conique ou une boîte de jonction
  • Grand choix d’accessoires