Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-1208 Non-Contacting Level and Flow Transmitter

Transmetteur radar sans contact pour mesure de niveau et de débit Rosemount™ 1208

Product Description

La série de transmetteurs Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. Le transmetteur de niveau radar a été conçu pour répondre aux défis posés par les applications dans les domaines de l’eau et des eaux usées, des services publics et des produits chimiques de base. Le modèle Rosemount 1208 utilise la technologie radar sans contact en continu dans un boîtier compact en PVDF avec des homologations pour l’eau potable et les produits alimentaires. Sa conception encapsulée offre une résistance aux conditions extérieures et permet une immersion totale dans l’eau sur de longues périodes. La série Rosemount 1208 présente différentes options de communication via la technologie sans fil Bluetooth®, 4-20 mA HART® ou IO-link. Elle dispose d’une large gamme d’accessoires de montage, ce qui lui permet de s’intégrer facilement aux systèmes existants et aux nouveaux systèmes.

Protocole de communication
Technologie sans fil Bluetooth®, HART 2 fils 4-20 mA ou 3 fils 4-20 mA, IO-Link, commutateur
Interopérabilité
Raccords et accessoires de procédé vendus séparément. Consultez la Fiche de spécifications pour la liste complète des supports, brides, accessoires IO-Link, etc.
Plage de mesure
15 m (49,2 pi)
Précision
±2 mm (±0,08 po)
Température de service
-40 à 176 °F (-40 à 80 °C)
Pression de service
-14 à 43 psi (-1 à 3 bar)
Matériau en contact avec le procédé
PVDF
Indice de protection du boîtier
IP67/68 ; NEMA 4X/6P
Certifications/Homologations
ATEX, IECEx, FM, NSF61, WRAS, KTW - BWGL, FDA, EG 1935/2004. Consultez la Fiche de spécifications pour la liste complète des certifications et des homologations.

Caractéristiques

  • Conception compacte et robuste pour résister aux environnements difficiles, conçue pour les conditions extérieures, l’immersion et les installations en zone dangereuse
  • Configuration simple sur votre tablette/appareil mobile via la technologie sans fil Bluetooth®
  • Les sorties HART 4-20 mA ou 4-20 mA, IO-Link et de commutation facilitent l’intégration aux systèmes nouveaux ou existants
  • La technologie radar sans contact garantit une solution sans entretien, résistante aux conditions du procédé telles que la masse volumique, la viscosité, la condensation, la température et la pression
  • Conçu pour être facile à utiliser, aucune configuration complexe n’est nécessaire. Configuration en quelques minutes
  • Le connecteur électrique M12 facilite l’installation, la mise en route et le remplacement du câble/capteur
  • Boîtier en PVDF pour résister à la corrosion dans les applications aquatiques et chimiques
  • Mesurer le débit dans les rigoles et les canalisations ouvertes à l’aide du logiciel intégré de mesure du débit
  • Les raccordements au procédé NPT et G 1,5” sont compatibles avec une gamme de brides et d’adaptateurs
  • Composition des matériaux approuvés pour eau potable permettant une utilisation dans les applications d’eau potable
  • La technologie 80 GHz et FMCW permet de focaliser l’angle d’émission, ce qui rend le capteur moins sensible aux obstructions internes de l’application
  • La technologie Fast Sweep assure un suivi continu de la surface pour une plus grande fiabilité et précision des mesures, en particulier dans les applications de remplissage rapide

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 44 results for Pièces et accessoires
: