Lorsque la conductivité de l’eau est instable, mesurer la conductivité et la salinité de l’eau extraite d’un puits peut constituer un paramètre opérationnel crucial pour les opérateurs pétroliers et gaziers. Emerson propose un capteur de salinité dédié, adapté aux flux triphasés gaz-liquide, en combinaison avec le débitmètre polyphasique Roxar 2600 (MPFM). Le système de mesure polyphasique de la salinité Roxar (RMSS) effectue en temps réel une mesure de la conductivité et de la salinité de l’eau produite dans les puits de production polyphasiques. Avec le MPFM Roxar 2600, les opérateurs peuvent obtenir des mesures polyphasiques indépendantes de la salinité et prendre les mesures appropriées en fonction des données, si nécessaire.