Systèmes de mesure auxiliaires
Bénéficiez d'un système totalement intégré pour l'automatisation et la surveillance de vos navires.
Le système comprend plusieurs fonctionnalités, telles que la surveillance des moteurs, la gestion de la puissance, le contrôle des pompes et manifolds, la surveillance du tirant d'eau, de l'assiette et de la gîte, ainsi que des mesures comme la pression et la température. S'intégrant parfaitement au navire, ce système peut fonctionner avec des équipements d'Emerson ou des équipements tiers.
La fonction de surveillance des moteurs fait partie intégrante de notre système de contrôle et de surveillance intégré. Cette fonctionnalité fournit un aperçu détaillé de la performance des moteurs et, par le biais de données en temps réel, fournit les informations nécessaires aux opérateurs pour intervenir efficacement en cas de baisse de performance.
Le système de gestion de l'alimentation peut être entièrement intégré au système de contrôle et de surveillance. Cette fonctionnalité permet un contrôle opérationnel approfondi de tous les composants du système de gestion de l'alimentation. Les opérateurs peuvent intervenir immédiatement pour assurer une meilleure continuité opérationnelle.
La fonctionnalité de contrôle des pompes et manifolds est entièrement intégrée dans le système de contrôle et de surveillance.
Indication fiable de l'assiette et de la gîte du navire
Mesure du tirant d'eau avec grande précision avec les jauges de niveau d'Emerson
En surveillant le tirant d'eau, l'assiette et la gîte, vous obtenez une indication fiable de la position et de l'angle longitudinal et transversal du vaisseau dans l'eau. Pour ce faire, on utilise soit des valeurs de tirage compensées, soit un inclinomètre électronique.
Emerson propose une large gamme de transmetteurs pour le maritime : transmetteurs de température, de débit et de pression, câblés ou sans fil, pour montage sur et sous le pont. Communiquez facilement et en toute sécurité grâce à notre protocole WirelessHART® auto-configurable et réalisez des économies importantes sur les coûts d'installation et de câblage.