Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-P-ICS

Vérins ronds en acier inoxydable AVENTICS™ série ICS-D2

Product Description

Le modèle AVENTICS série ICC est un vérin en acier inoxydable aseptique doté de surfaces lisses, des joint interverrouillables et des vis tampon qui empêchent la formation de poches de saleté et garantissent des conditions de nettoyage optimales.

Caractéristiques

  • Ø 32 mm ... 100 mm
  • Course max. : 2 500 mm
  • Conception propre
  • Solution idéale pour applications de lavage
  • Adapté à une utilisation dans le secteur agroalimentaire

Documentation et schémas