Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-ICS

Vérins ronds en acier inoxydable AVENTICS™ série ICS-D2

Product Description

Le modèle AVENTICS série ICC est un vérin en acier inoxydable aseptique doté de surfaces lisses, des joint interverrouillables et des vis tampon qui empêchent la formation de poches de saleté et garantissent des conditions de nettoyage optimales.