Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-MAS2600 MAS2600 Pressure Sensor

Capteur de pression MAS2600

Product Description

Le capteur de pression MAS2600 permet d’obtenir des mesures précises du niveau des citernes à cargaison. Ce capteur est conçu pour être monté à l’intérieur ou à l’extérieur, sur le dessus ou sur les côtés des citernes, pour répondre à la plupart de vos besoins. Ce capteur entièrement soudé, sans raccords ni joints, et encapsulé dans du titane avec une membrane en titane, est un instrument solide, submersible et de conception durable (IP68). Un amplificateur programmable permet des plages allant de 0,2 à 35 mH2O.

Indice de protection du boîtier
Transducteur IP68, boîtier de l’amplificateur IP56
Température de service
-40 °C à 85 °C, -20 °C à 125 °C
Matériau du boîtier
Titane
Dimensions
∅ = 25 mm, hauteur =193 mm
Poids
0,3 kg
Protection contre les explosions
Ex ia IIC T4 Ga

Caractéristiques

  • Boîtier et membrane en titane
  • Résistant à l’eau de mer, aux hydrocarbures et aux produits chimiques
  • Programmable de 0,2 à 35 mH²O
  • Robuste, léger et extrêmement résistant à la corrosion
  • Approuvé par toutes les principales sociétés de classifications maritimes
  • Large gamme d’options d’installation permettant d’adapter le transmetteur à tous les types de citernes
  • Adapté à pratiquement toutes les applications de téléjaugeage
  • Conçu et certifié pour les environnements maritimes difficiles
  • Entièrement soudé, sans raccords ni joints

Documentation et schémas