Simulazione DeltaV
DeltaV Simulate offre un sistema offline per test del software, sviluppo del sistema, formazione degli operatori e manutenzione/supporto al sistema.
I produttori vengono sfidati a migliorare l'eccellenza operativa mediante l'uso di funzionalità di simulazione avanzate. DeltaV Simulate migliora la qualità dei sistemi e delle soluzioni DeltaV mettendo a disposizione strumenti per eseguire controlli completi su configurazione, pagine grafiche e applicazioni avanzate prima della messa in servizio online. Aumentare la produttività dell'operatore e la sicurezza mediante una preparazione rigorosa svolta in un ambiente di formazione realistico, dotato della stessa configurazione e degli stessi display degli operatori dell'impianto.
Riduci al minimo gli errori di sistema con i test della configurazione di controllo e dell’interfaccia grafica degli operatori. Utilizza DeltaV Simulate per controllare la logica di controllo e l'interfaccia dell'operatore prima della messa in opera. La simulazione dell'I/O di processo per le schede I/O, CHARM I/O e schede I/O Ethernet è facile e consente di eseguire test non invasivi e rigorosi del sistema di controllo prima della messa in opera sul campo, senza dover apportare modifiche alla configurazione del sistema di controllo. Una volta sviluppata e testata la configurazione del software in DeltaV Simulate, è possibile trasferire la configurazione al sistema online utilizzando le utility di esportazione/importazione standard di DeltaV.
DeltaV Simulate utilizza la stessa configurazione e interfaccia grafica del sistema DeltaV online e si integra facilmente con la simulazione dinamica dei processi per fornire un ambiente di formazione realistico. È possibile eseguire la simulazione del processo utilizzando i blocchi funzione DeltaV o incorporando un pacchetto di simulazione dei processi conforme con OPC come MiMiCTM.
L'avvio di impianti nuovi e importanti aggiornamenti di DCS costano milioni di dollari. È possibile ottenere risparmi significativi riducendo i tempi per raggiungere la piena operatività dell'impianto, evitando incidenti iniziali. DeltaV Simulate consente di ridurre al minimo ritardi e incidenti fornendo una piattaforma di simulazione del controllo indipendente per l'implementazione, i test e la formazione prima dello start-up