Valvole pinza-tubo
Tecnologia pneumatica e a solenoide a supporto delle applicazioni più esigenti con tecnologie monouso e igieniche.
Le valvole pinza-tubo schiacciano o comprimono i tubi flessibili monouso per controllare o bloccare il flusso di fluidi, spesso liquidi ad elevata purezza. Le elettrovalvole pinza-tubo utilizzano la corrente elettrica per aprirsi e chiudersi, mentre le valvole pinza-tubo pneumatiche funzionano ad aria compressa. Emerson produce svariate valvole pinza-tubo che garantiscono l'integrità dei fluidi di processo in diversi mercati, quali produzione farmaceutica e biofarmaceutica, diagnostica, alimenti e bevande, nonché nelle applicazioni con tecnologie monouso (SUT).
Le valvole pinza-tubo pneumatiche ASCO controllano il flusso del fluido utilizzando aria pressurizzata che aziona il meccanismo di presa e fa aprire o chiudere la valvola. Tali valvole sono progettate per garantire la separazione ermetica del fluido di processo che si trova all'interno del tubo flessibile monouso dal meccanismo di controllo della valvola. Le applicazioni tipiche includono bioreattori monouso, skid per filtrazione a flusso tangenziale (TFF), skid per cromatografia e skid per imbottigliamento ed erogazione.
Valvole pinza-tubo pneumatiche ASCO™ 273 e 373
Sono disponibili con design a 2 o 3 vie, normalmente chiuso o normalmente aperto, e in una vasta gamma di misure del corpo per adattarsi a tubi di diverse dimensioni.
Nelle elettrovalvole pinza-tubo, l'azionamento è controllato dalla corrente elettrica che passa in una bobina generando un campo magnetico, il quale a sua volta sposta un pistoncino in posizione di accensione o spegnimento. Questi dispositivi sono disponibili in una varietà di design, per funzionare con tubi di diverse diametri e prevenire la contaminazione da particolato e le variazioni della temperatura ambiente.
Elettrovalvola pinza-tubo a 2 vie ASCO 284
Le elettrovalvole pinza-tubo a 2 vie sono destinate all’uso con liquidi altamente aggressivi o a purezza elevata in sistemi sterili e asettici e applicazioni alimentari.
Elettrovalvola pinza-tubo a 3 vie ASCO 384
Elettrovalvola pinza-tubo a 3 vie con separazione ermetica del meccanismo di controllo e dei tubi per garantire la massima purezza dei liquidi
Valvola pinza-tubo ASCO S170
Valvole pinza-tubo per motori passo-passo che arrestano i fluidi senza flussi turbolenti o punti morti e adatte per la maggior parte delle applicazioni analitiche, mediche e alimentari.
La tecnologia delle valvole pinza-tubo è essenziale per le applicazioni che devono gestire e controllare con precisione su microscala fluidi spesso aggressivi o ad alta purezza. Disponibili in una vasta gamma di misure, aiutano a controllare il flusso di campioni, reagenti e reattanti e facilitano l'analisi quando la miscelazione dei fluidi deve essere precisa e senza alcun contatto diretto con il fluido. Le valvole pinza-tubo per microfluidica sono solitamente impiegate nell’ambito di sistemi di erogazione di farmaci, microreattori, analisi chimiche, dispositivi medici personalizzati e dispositivi diagnostici point-of-care.
Elettrovalvola pinza-tubo a 2 vie ASCO 284
Le elettrovalvole pinza-tubo a 2 vie sono destinate all’uso con liquidi altamente aggressivi o a purezza elevata in sistemi sterili e asettici e applicazioni alimentari.
Elettrovalvola pinza-tubo a 3 vie ASCO 384
Elettrovalvola pinza-tubo a 3 vie con separazione ermetica del meccanismo di controllo e dei tubi per garantire la massima purezza dei liquidi
Valvola pinza-tubo ASCO S170
Valvole pinza-tubo per motori passo-passo che arrestano i fluidi senza flussi turbolenti o punti morti e adatte per la maggior parte delle applicazioni analitiche, mediche e alimentari.
Gli ingegneri Emerson sono esperti di automazione di fabbrica che aiutano i clienti a superare le sfide più difficili e a raggiungere gli obiettivi più ambiziosi applicando soluzioni Floor to Cloud complete e innovative. Puoi ottenere il massimo del valore combinando le nostre soluzioni hardware e software: siamo in grado di trasferire i dati dai nostri sensori e dispositivi a un cloud on-premise o off-premise, dal quale possono fornire informazioni preziose in merito alle prestazioni di macchine e processi, andando direttamente ad aumentare la produttività, la sostenibilità e la sicurezza. Insieme, possiamo rendere le vostre operazioni a prova di futuro, superando oggi le sfide più ambiziose in fatto di automazione.
Domande frequenti sulle valvole pinza-tubo
Le valvole pinza-tubo sono altamente versatili e possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un elevato livello di precisione e controllo della portata, come la gestione di liquidi ad alta purezza, nonché in ambienti industriali per il controllo del flusso di fluidi abrasivi o corrosivi.
Le elettrovalvole e le valvole pneumatiche pinza-tubo sono componenti importanti nei processi di produzione di vaccini, farmaci e altri prodotti biofarmaceutici, in particolare quelli che si basano su tecnologie monouso (SUT) o che richiedono un ambiente sterile. Le elettrovalvole pinza-tubo miniaturizzate sono spesso utilizzate nei dispositivi medici, ad esempio nelle macchine per terapia renale sostitutiva continua e nelle apparecchiature di laboratorio, come gli skid per cromatografia.
Le valvole pinza-tubo funzionano con tubi flessibili nei quali scorre il fluido e che possono essere "schiacciati" dalla valvola per ridurre o arrestare il flusso. Possono essere attivate da diversi tipi di alimentazione. Le più comuni sono le elettrovalvole pinza-tubo, che si aprono e si chiudono tramite una bobina elettromagnetica, e le valvole pinza-tubo pneumatiche, che funzionano tramite aria compressa.
Le valvole pinza-tubo sono disponibili in diverse misure. Alcune elettrovalvole pinza-tubo sono valvole per microfluidica, che controllano piccole quantità di fluido e sono comunemente impiegate in applicazioni mediche e diagnostiche per controllare con grande precisione il flusso di sangue, sostanze chimiche o altri fluidi aggressivi.
Molte valvole pinza-tubo sono essenziali nelle tecnologie monouso (SUT) comunemente utilizzate nella produzione farmaceutica e biofarmaceutica. Le applicazioni SUT si basano su tubi e bioreattori monouso in plastica e non richiedono procedure di pulizia e sterilizzazione (CIP/SIP).
Le valvole pinza-tubo nelle SUT assicurano la separazione ermetica del fluido di processo dal meccanismo di controllo della valvola. Sono disponibili in una vasta gamma di misure del corpo per adattarsi a tubi di diverse dimensioni. Le valvole pinza-tubo più grandi includono elementi di sicurezza per proteggere l'operatore dal meccanismo a pinza.