Superare le sfide nella misurazione
Scalare le operazioni e raggiungere gli obiettivi di sviluppo di processo con soluzioni per strumentazione monouso.
Man mano che le tecnologie monouso (SUT) si diffondono nei settori della biotecnologia e della bioproduzione, i produttori e gli OEM hanno bisogno di soluzioni di automazione dei processi che siano flessibili, intercambiabili e scalabili. Le tecnologie monouso utilizzano bioreattori monouso e tubazioni in plastica, eliminando la necessità di reattori in acciaio inossidabile che devono essere puliti e sterilizzati. Emerson offre prodotti che fanno risparmiare tempo e riducono le spese di capitale, tra cui strumentazione di misura, valvole e sistemi di controllo.
L'automazione del controllo di fluidi con l'utilizzo di strumentazione di misura è uno dei modi per ottenere uscite batch ripetibili e affidabili. Con le tecnologie scalabili di Emerson, è possibile ottimizzare la produzione batch, mantenere la conformità ai regolamenti e utilizzare capacità di controllo di processo avanzato.
Mantenere una produzione in grandi quantità e un trasferimento di fluidi efficiente è fondamentale per i processi di purificazione e filtrazione. Gli skid sono fondamentali per evitare danni a prodotti e apparecchiature. Le tecnologie di controllo fluidi e pneumatiche di Emerson consentono di monitorare processi complessi, prevenire danni al prodotto e mantenere una produttività elevata.
Gestione efficiente del processo di imballaggio e riduzione del tempo di consegna possono rappresentare una sfida quando sono coinvolti grandi volumi e processi complessi. Con le soluzioni di pilotaggio delle valvole Emerson, è possibile garantire riempimenti a precisione elevata, riduzione di costosi sprechi e miglioramento della velocità e della precisione della linea di imballaggio.