I/O per le situazioni estreme Moduli I/O a sicurezza intrinseca Emerson certificati per condizioni operative estreme.

I/O a sicurezza intrinseca

La robustezza dei moduli I/O a sicurezza intrinseca di Emerson è certificata secondo i principali standard del settore, per garantire il controllo in qualsiasi condizione.

I/O installabile a caldo per affrontare anche situazioni estreme

Quando si opera in ambienti estremi o pericolosi, è necessario un I/O in grado di resistere a qualsiasi condizione. L'I/O a sicurezza intrinseca di Emerson offre robustezza certificata, prestazioni elevate e flessibilità e presenta un'architettura open per portare a termine qualsiasi operazione, ovunque. I moduli I/O a bassa potenza ed installabili a caldo, con resistenza a corrosione, rumorosità, vibrazioni, ambienti marini, e funzionamento fanless per temperature da -40 °C a +70 °C sono perfetti per le applicazioni RTU.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura I/O installabile a caldo per affrontare anche situazioni estreme
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora

Ultime notizie

Il nuovo PC di Emerson compatto e robusto progettato per la connessione Floor to Cloud industriale

PACSystems IPC 2010, con precaricati il software Movicon e la piattaforma IIoT PACEdge, offre elaborazioni a prestazioni elevate per le...

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...

Emerson velocizza e semplifica l'automazione di impianti con l'ultima versione di un potente...

Movicon.NExT 4.2, modulare e scalabile, realizzato su un framework aperto, migliora le prestazioni, riduce i costi di implementazione, offre...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.