Misure di sicurezza

Misure di sicurezza

Prodotti di misura rinomati a livello mondiale, sicuri e affidabili, che soddisfano le esigenze di certificazione e conformità

I prodotti per la sicurezza di Emerson si traducono in un impianto più sicuro e redditizio

Ottenere una sicurezza e un'affidabilità senza paragoni per una maggiore produttività dell'impianto e minori costi di gestione riducendo le spese operative e di capitale. Milioni di apparecchiature collaudate sul campo installate in tutto il mondo, con miliardi di ore di funzionamento sicure, supportate da prodotti certificati a norma IEC 61508, insieme alla documentazione per sostenere i calcoli di probabilità di errore su richiesta (PFD) e la giustificazione dell'uso precedente secondo IEC 61511.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura I prodotti per la sicurezza di Emerson si traducono in un impianto più sicuro e redditizio

Pacchetti di sicurezza


Media e case study

Hear industry leading experts discuss overfill prevention with unique 2-in-1 technology.

Learn how Emerson's Rosemount Level portfolio makes proof-testing easy, enhancing safety, extending the time between planned shutdowns and saving plants money.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.