R. Stahl

R. Stahl

Membro Gold del programma DeltaV™ Alliance

La competenza di R. STAHL Automation per le aree pericolose

R. STAHL Automation offre una gamma di componenti resistenti alle esplosioni con un'esperienza trentennale di personalizzazione delle soluzioni che consente di offrire sistemi su misura per quasi ogni applicazione di Zona 1. Tanto per i prodotti proprietari quanto per quelli di terzi, progettiamo e certifichiamo soluzioni che possono essere installate e utilizzate senza certificazioni aggiuntive.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura

Soluzioni Remote I/O convenienti e avanzate per Zona 1/Classe I Div 1

Il sistema IS1+ Remote I/O è un’interfaccia all’avanguardia conveniente, installabile in tutte le aree pericolose di Zona 1 in conformità a IEC, NEC e CEC. Supportato da PROFIBUS DP, Modbus RTU e TCP, EtherNet/IP e PROFINET e grazie alla trasparenza HART, il sistema IS1+ è compatibile con praticamente tutti i sistemi di automazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni Remote I/O convenienti e avanzate per Zona 1/Classe I Div 1
Il sistema Remote IO IS1+ è la soluzione più conveniente (CAPEX e OPEX)
Thin client altamente sicuri per reti in aree pericolose Zona 1 e 2 e Div. 1 e 2

Thin client altamente sicuri per reti in aree pericolose Zona 1 e Div. 1

I nostri thin client EXICOM soddisfano i requisiti sofisticati dell'industria di processo e possono essere utilizzati universalmente a temperature comprese tra -40 °C e + 65 °C in zona 1 e classe I, divisione 1. Sono preconfigurate con i servizi DRDC e NTP per l'ambiente DeltaV e con il firmware remoto HMI V6 più recente per la comunicazione sicura dalla stazione di campo alla sala controllo, per l'amministrazione di rete tramite RDP, VNC. Sono disponibili come Panel PC, sistemi KVM o interfacce operatore tra cui il software MOVICON installato.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Thin client altamente sicuri per reti in aree pericolose Zona 1 e Div. 1

Soluzioni fieldbus per aree pericolose di zona 1

La tecnologia di installazione fieldbus ISbus comprende accoppiatori per dispositivi fieldbus a sicurezza intrinseca, alimentatori fieldbus ridondanti e soluzioni di diagnostica per layer fisico. Gli alimentatori fieldbus monitorano automaticamente il layer fisico. Avvertenze e allarmi sono innescati da relè o dalla rete H1 con integrazione EDD in AMS e host DeltaV.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni fieldbus per aree pericolose di zona 1
Tecnologia di installazione fieldbus ISbus

Prodotti




Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.