Tecnologie di azionamento valvole per applicazioni marine
Tutti i tipi di azionamento valvole marine con attuatori compatti, robusti e di elevata qualità offrono coppia elevata in qualsiasi condizione
Migliorare la continuità operativa e risparmiare i costi con manutenzione minima in conformità alle normative marine. Soluzioni scalabili per azionamento pneumatico, idraulico, elettroidraulico ed elettrico che risponde alle applicazioni marine specifiche dell'utente.
L’attuatore pneumatico serie RGS è robusto, grazie al corpo in alluminio pressofuso e la finitura con rivestimento in polvere che offre protezione dalla corrosione. Costruito interamente con acciaio inossidabile e in grado di gestire vibrazioni di grande entità.
Unità modulare elettrica disponibile in molte configurazioni, di semplice manutenzione.Conveniente e conforme ai rigidi requisiti del settore marino.Si configura con il software DCMLink per unificare gli attuatori elettrici su una piattaforma comune, fornendo in tempo reale lo stato degli asset in luoghi difficili da raggiungere.