Camion in movimento su un'autostrada

Tecnologia per veicoli commerciali

componenti duraturi ed efficienti per alimentare e allestire veicolo con alte capacità di carico in tutti i tipi di condizioni.

Controlli certificati per gruppi propulsori in camion e autobus

AVENTICS di Emerson porta decenni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di sistemi di controllo delle trasmissioni, motori, turbocompressori, controlli per frizione e applicazioni di allestimento per tutti i tipi di veicoli commerciali. Supportati da pratiche di test rigorose, i nostri prodotti migliori nella loro classe consentono ai principali produttori di veicoli di ottenere prestazioni ottimali in ciascun componente o sistema di soluzioni completo, mantenendoli al contempo all'avanguardia negli standard normativi in continua evoluzione. ​

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Controlli certificati per gruppi propulsori in camion e autobus

Soluzioni disponibili

Panoramica

Offriamo una gamma di prodotti per veicoli commerciali personalizzati quanto le applicazioni dei nostri clienti. Indipendentemente dalle operazioni dei veicoli, possiamo offrire soluzioni che facilitano il cambio nella trasmissione e i controlli della frizione, garantiscono la conformità agli standard per le emissioni mediante il ricircolo di gas di scarico, garantiscono prestazioni ottimali in turbocompressori a geometria variabile e offrono un freno motore delicato.

Motori

Che l'applicazione richieda componenti di controllo del motore pneumatici o elettrici, AVENTICS dispone dei componenti per una soluzione completa. Per quanto riguarda la pneumatica, l'utilizzo ecologico di aria compressa proveniente da un turbocompressore in applicazioni a bassa pressione rappresenta solo una delle innovazioni. Poiché gli azionatori elettrici sono sempre più efficienti, possono essere utilizzati per controllare il movimento rotatorio o lineare in una vasta gamma di funzioni di controllo dei motori.

Frizioni

Offriamo unità valvola per frizioni per installazioni autonome, integrate meccanicamente e personalizzate. Con la soluzione autonoma, l'aria viene convogliata attraverso tubazioni esterne oppure la pressione di esercizio è integrata nella base della custodia. La custodia per unità valvola integrata meccanicamente agisce inoltre come coperchio per i cilindro di attuazione della frizione. Le soluzioni personalizzate possono integrare ulteriori funzioni, quali la trasmissione di segnali dei sensori.

Trasmissioni

Offriamo valvole ad azionamento pneumatico, elettrico e meccanico, unità di produzione e unità di controllo complesse che migliorano la durata delle trasmissioni, i tempi di commutazione e le efficienze nei costi, valvole di commutazione a 4/2 vie, a 3/2 vie, a 2x3/2 vie e ad azionamento elettrico che offrono una lunga durata anche in condizioni di vibrazioni e fluttuazioni della temperatura. Le unità di controllo garantiscono prestazioni robuste e controllo preciso mediante la regolazione elettronica di valvole integrate.

Cabine

Le soluzioni AVENTICS offrono vantaggi dovunque la pneumatica possa migliorare il comfort della cabina, le applicazioni di sterzata e del volante, le tecnologie di ibridazione e le emissioni dei motori. I nostri sistemi di gestione energetica sono certificati per soddisfare le linee guida ISO. Il nostro portafoglio comprende soluzioni con bus CAN (controller area network), PWM (modulazione a larghezza di impulsi) e controlli analogici; inoltre offriamo servizi basati sul protocollo Unified Diagnostic Service.

Adattamento

AVENTICS offre una vasta gamma di soluzioni specializzate per veicoli commerciali, tra cui autopompe antincendio, camion frigorifero, per la raccolta di rifiuti, per la pulizia delle strade e autopompe per calcestruzzo. Continuiamo a estendere la nostra offerta in componenti e sistemi personalizzati per produttori di rimorchi, accessori, veicoli speciali e per l'edilizia.  Tra le applicazioni si trovano meccanismi pneumatici di apertura portiere, meccanismi di bloccaggio, caricatori e molte altre.

Media e applicazioni realizzate

An overview above the AVENTICS products that can be used in a Truck engine, clutch or transmission.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.