Erogazione di carburante

Stoccaggio ed erogazione di carburante

Garantisci stoccaggio e trasporto sicuri del carburante per i distributori di benzina e di combustibili alternativi con le apparecchiature di erogazione e stoccaggio di Emerson.

Riduzione al minimo dei rischi di stoccaggio ed erogazione del carburante

Le apparecchiature di erogazione, i regolatori, le valvole, i collegamenti elettrici e i componenti di Emerson sono soluzioni affidabili per l'erogazione e lo stoccaggio di carburante presso i trasportatori e i fornitori a valle. Emerson serve i mercati del carburante tradizionale e alternativo, tra cui quelli dell’idrogeno e del CNG, con soluzioni che riducono al minimo i rischi di esplosioni, fumi nocivi e altri pericoli associati allo stoccaggio e all'erogazione di carburante, garantendo al contempo esperienze di rifornimento senza problemi per gli utenti finali indipendentemente dal tipo di carburante.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Riduzione al minimo dei rischi di stoccaggio ed erogazione del carburante

Soluzioni per l'erogazione di carburante

Idrogeno

Emerson vanta decenni di esperienza nelle applicazioni su idrogeno che forniranno agli automobilisti un'esperienza di rifornimento rapida e sicura senza perdite, aiutando produttori di apparecchiature e utenti finali a scalare i propri fabbisogni e soddisfare la crescente domanda di stazioni di rifornimento e applicazioni di erogazione. I nostri regolatori di pressione, valvole, controllori e soluzioni software ed edge Floor to Cloud ™ ti aiuteranno a controllare i costi e a soddisfare le specifiche di sicurezza più rigorose per il trasporto e l'erogazione.

Gas naturale compresso

Emerson contribuisce a garantire la sicurezza e ridurre i tempi di inattività e i costi di manutenzione associati a trasporto ed erogazione del gas naturale ad alta pressione. Forniamo regolatori e valvole che proteggono da tracimazione e perdite del sistema, comprese valvole con tenute elettriche a prova di esplosione ed ignizione da polveri e raccordi con classificazione del pericolo. L'implementazione delle nostre soluzioni PLC, PACEdge e SCADA aiuta a promuovere l'efficienza e garantire la sicurezza in tutte le applicazioni di erogazione di combustibile.

Combustibili convenzionali

Emerson fornisce valvole personalizzate per controllare la miscelazione e il rendimento dei combustibili basati su ottano in un misuratore, garantendo un'erogazione precisa di benzina in qualsiasi clima. Le valvole di arresto, a due stadi e personalizzate proporzionali garantiscono un'esperienza di rifornimento comoda e sicura. I nostri resistenti raccordi creano autostrade elettriche e custodie per ridurre al minimo il passaggio di gas e vapori e per prevenire il passaggio di fiamme da una porzione di conduit o sistema di cavi all'altro.

Erogazione di idrogeno combustibile

Soluzioni collaudate per ottimizzare il sistema con maggiore sicurezza, affidabilità ed efficienza

È il momento di imporsi sulla concorrenza e sfruttare i vantaggi della crescita dell'idrogeno combustibile 

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.