Il miglioramento delle prestazioni del reattore aumenta la produzione e la qualità del prodotto

Le escursioni di temperatura e pressione, oppure le variazioni improvvise delle materie prime, possono intaccare l’equilibrio della reazione e danneggiare il catalizzatore. Il degrado del catalizzatore comporta arresti prematuri, un maggiore consumo energetico e una minore qualità del prodotto. Le soluzioni Emerson consentono di operare a tarature ottimali, prolungando nel contempo la durata dei catalizzatori. Grazie ai dati di processo in tempo reale, le nostre soluzioni di automazione e strumentazione forniscono la giusta strategia di controllo dei processi per massimizzare la produttività e la sicurezza.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Il miglioramento delle prestazioni del reattore aumenta la produzione e la qualità del prodotto
Tecnici che esaminano una raffineria

Soluzioni in azione: comprendere l'ambiente del reattore e l'attività catalitica

Domande frequenti sui reattori catalitici

Quali sono i fattori che influenzano le prestazioni di un reattore catalitico?
Quali sono le considerazioni sulla sicurezza associate ai reattori catalitici?
Come si controlla l'alimentazione del catalizzatore quando viene aggiunto al reattore?
Quali sono i diversi tipi di reattori?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti sui reattori catalitici
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.