Un unico partner strategico per la catena di valore dell'H2
Garantisciti un vantaggio competitivo collaborando con un fornitore con una vasta esperienza all'interno della catena di valore dell'idrogeno.
Il processo di produzione di idrogeno con acqua ed elettricità viene definito elettrolisi. L'elettricità scompone l'acqua nei suoi elementi di base, idrogeno e ossigeno, all'interno di un'unità chiamata elettrolizzatore. Un elettrolizzatore può avere dimensioni che variano da dispositivi di piccole dimensioni a impianti di produzione centralizzati su larga scala. Poiché, per garantire la sicurezza di persone e cose, i componenti dell'elettrolizzatore devono essere affidabili e progettati per ambienti pericolosi, è importante collaborare con un fornitore esperto in grado di offrire un'ampia gamma di apparecchiature elettriche, di misura e di controllo.
La produzione di idrogeno con elettrolizzatori richiede design scalabili e capacità di rispondere alla domanda del mercato. I produttori devono eseguire i progetti in tempo, con budget ridotti e bassa complessità. Tuttavia è necessario operare in modo sicuro, affidabile e redditizio utilizzando le tecnologie più avanzate.
Valvola a pistone a sede inclinata ASCO 290
La serie ASCO 290, nota anche come 8290, è costituita da elettrovalvole a pistone a sede inclinata ad azionamento pneumatico ad azione diretta realizzata per applicazioni esigenti.
Regolatori di contropressione TESCOM
Regolatori di contropressione ad alta portata e bassa pressione ad alta precisione per l'utilizzo nel controllo della pressione delle cella di elettrolisi e il controllo della pressione di scarico della pompa.
Misuratori di portata Vortex serie 8800 Rosemount
Informazioni sulla teoria di funzionamento del misuratore di portata Vortex, perché è prezioso per la misurazione della portata e le applicazioni comuni.
Valvole di controllo Fisher
Le valvole di controllo Fisher manipolano fluidi in movimento quali gas, vapore, acqua o composti chimici per compensare i disturbi del carico e mantenere la variabile di processo regolata quanto più vicino possibile al set point desiderato.
Trasmettitore di pressione serie 3051 Rosemount
I prodotti per la misurazione della pressione offrono la più ampia gamma disponibile per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa.
Tecnologia Rosemount™ X-well™ con trasmettitore di temperatura Rosemount 3144P
La tecnologia X-well Rosemount misura con precisione la temperatura interna del processo senza pozzetti termometrici o penetrazione del processo.
Controlli Edge RX3i
Controlli deterministici ad alta velocità interoperabili, aperti e scalabili per le applicazioni più esigenti.
Isola di valvole Aventics
Le serie AVENTICS fornisce una base affidabile per sistemi di movimentazione compatti e per soluzioni di automazione complesse.
La produzione di idrogeno richiede design scalabili e capacità di rispondere alla domanda del mercato. L'implementazione delle giuste tecnologie di automazione in un grande impianto di elettrolizzatori può contribuire a garantire una progettazione efficiente dell'architettura, minori rischi per la sicurezza, costi ridotti e un'implementazione ottimizzata per garantire un costo totale di possesso ottimale.
Emissioni fuggitive dalle valvole
Le valvole nel tuo impianto sono un'importante fonte di emissioni fuggitive. Ogni aggiornamento delle valvole effettuato ti avvicina al raggiungimento della conformità attuale e futura alle normative sulle emissioni fuggitive.
Valvole di isolamento on/off
Emerson dispone di un ampio portafoglio di valvole di isolamento per aiutare i clienti a controllare in modo sicuro ed efficace molti tipi di processi diversi.
Valvole di controllo Fisher GX, easy-e e HP
Le valvole a globo Fisher offrono un’ampia versatilità di processo, soddisfano esigenze di applicazioni da grandi a piccole, da calde a fredde, da generali a gravose.
Domande frequenti sull'idrogeno rinnovabile
L'idrogeno viene utilizzato nella produzione di due importanti composti chimici, ammoniaca e metanolo. L'idrogeno è quindi considerato un componente fondamentale per i fertilizzanti prodotti con ammoniaca e polimeri ottenuti con metanolo.
Nell'industria vengono utilizzate milioni di tonnellate di idrogeno. Ma oggi non tutto l'idrogeno prodotto può essere considerato pulito e a zero emissioni. L'idrogeno blu e quello verde sono le due alternative a basso contenuto di CO2 che potrebbero sostituire l'idrogeno grigio ad alta intensità di carbonio, che rappresenta il 95% della produzione di idrogeno attuale.
Le tecnologie di automazione aumentano la capacità, l'affidabilità e l'efficienza degli elettrolizzatori, e con esse il potenziale di un'economia dell'idrogeno verde, in diversi modi, dalla gestione dei carichi di alimentazione fluttuanti, alla misurazione e al controllo della portata dell'acqua con maggiore precisione, all'utilizzo di analisi digitali per applicazioni di gestione energetica. L'automazione può inoltre migliorare la sicurezza, la durata delle apparecchiature e la conformità alle normative, riducendo al contempo i costi di materiali e forza lavoro.
L'idrogeno non solo è un fattore chiave per diventare net zero per il settore, ma è anche un'importante opportunità che si offre alle aziende chimiche per generare nuovi flussi di ricavi sostenibili. Le aziende del settore chimico possono i propri solidi asset globali, le catene di fornitura interconnesse, le strutture vendita e distribuzione esistenti e le conoscenze ingegneristiche pratiche per passare a un portafoglio più sostenibile utilizzando risorse più pulite ed ecologiche.
Il progetto pilota mira a verificare la possibilità di integrazione dell'energia eolica offshore e della produzione offshore di gas naturale e idrogeno in mare, per la generazione di combustibili rinnovabili mediante lo sfruttamento di una fonte di energia verde.
Il successo del settore dell'idrogeno verde dipende da produzione, stoccaggio, trasporto e processo affidabili lungo tutta la catena di fornitura.
La collaborazione tra KOHYGEN ed Emerson sta creando un'infrastruttura di rifornimento di idrogeno intelligente e sicura.