Serbatoio delle scorie di miniera

Promuovi la sostenibilità

Non si tratta di quello che possiamo permetterci. Si tratta di ciò che non possiamo.

Riduci al minimo il consumo di energia e acqua e rispetta gli standard normativi

Alimentare i processi non è mai facile quando si cerca di stabilire operazioni più sostenibili, tenendo al contempo conto dei profitti da realizzare. Anche i costi non tenderanno certo a diminuire, a meno che non si trasformi il modo in cui si è sempre operato in passato. Il team di esperti di Emerson può aiutarti a sfruttare la tecnologia per migliorare l'efficienza, ottimizzare l'utilizzo dell'acqua e ridurre le emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi aziendali e nazionali.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Riduci al minimo il consumo di energia e acqua e rispetta gli standard normativi

Soluzioni in primo piano

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni in primo piano
Miniera di rame con trattamento acque

Migliora le strategie di gestione delle acque nel settore minerario

Sia che si stia cercando di ottimizzare il processo di riduzione dell'uso di acqua, migliorare i flussi dei liquidi con sospensioni solide o le operazioni sulle scorie, dati e informazioni approfondite e utili sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi. Emerson ha aiutato molte aziende minerarie a implementare una solida strumentazione e soluzioni di controllo dei flussi per raggiungere gli obiettivi relativi alla gestione delle acque.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Migliora le strategie di gestione delle acque nel settore minerario

Triturazione e molitura sicure, affidabili ed efficienti nelle operazioni minerarie

Nelle operazioni minerarie, il processo di comminuzione riduce i materiali solidi estratti mediante schiacciamento, triturazione e altri metodi. I mulini SAG e a sfere sono tra le apparecchiature fondamentali per questo processo. Gli operatori minerari devono ottimizzare le prestazioni e l'affidabilità dei mulini per garantire chiusura ermetica e un migliore recupero.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Triturazione e molitura sicure, affidabili ed efficienti nelle operazioni minerarie
Impianto di processo di una miniera d'oro
Esegui operazioni più efficienti con le applicazioni di controllo avanzate.

Controllo di processo avanzato DeltaV

Massima resa dalle operazioni midstream con il sistema di controllo distribuito DeltaV, che offre un controllo ottimale grazie alle sue applicazioni di controllo avanzate integrate. La maggiore capacità di controllo si traduce in meno ore di progettazione e in operazioni più efficaci.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Controllo di processo avanzato DeltaV

Ottimizzazione dei processi di separazione dell'idrociclone

Roping e occlusioni sono condizioni di disturbo comuni che ostacolano il funzionamento efficace degli idrocicloni.Gli esperti dei controlli in ambito minerario di Emerson hanno sviluppato una tecnologia di ottimizzazione per idrocicloni. Questa applicazione di controllo e ottimizzazione risolve i problemi associati a roping, occlusioni e classificazione indesiderata delle particelle. Questa tecnologia all'avanguardia caratterizza i diversi parametri di funzionamento di ogni ciclone. Poter disporre di queste informazioni per ogni singolo ciclone consente di adottare strategie di controllo più efficienti.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottimizzazione dei processi di separazione dell'idrociclone
Idrociclone di una miniera d'oro
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.