efficienza e capacità di lavorazione dei minerali

Ottimizza la produzione

La redditività dipende molto dall'efficacia dei processi.

Ottimizza il recupero dei minerali e la produttività del processo

Per ottimizzare il recupero dei minerali nel modo più economico, è necessario accertarsi che i processi funzionino in modo ottimale. Questa non è mai un'operazione facile, specialmente con sistemi e pratiche di lavoro obsoleti. Il team di esperti di Emerson può aiutarti a individuare le opportunità di miglioramento dei processi di recupero e a implementare una strategia di controllo avanzata che ottimizzi l'intero circuito miniera/mulino.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottimizza il recupero dei minerali e la produttività del processo

Soluzioni in primo piano

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni in primo piano
Automazione e ottimizzazione dei processi di lisciviazione dell'heap di rame

Automazione e ottimizzazione dei processi di lisciviazione dell'heap di rame

Esistono diversi fattori critici che influiscono sulle prestazioni di un sistema di lisciviazione dell'heap. Il più importante è il corretto dimensionamento dei minerali. Oltre al corretto dimensionamento dei minerali, la distribuzione della soluzione di liscivia ha il maggior impatto sul recupero dei minerali. Emerson ha collaborato con numerose imprese del settore estrattivo all'implementazione di sistemi in grado di rilevare problemi con gli emettitori e migliorare l'irrigazione e il recupero.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Automazione e ottimizzazione dei processi di lisciviazione dell'heap di rame

Ottimizzazione dei processi di separazione dell'idrociclone

Roping e occlusioni sono condizioni di disturbo comuni che ostacolano il funzionamento efficace degli idrocicloni.Gli esperti dei controlli in ambito minerario di Emerson hanno sviluppato una tecnologia di ottimizzazione per idrocicloni. Questa applicazione di controllo e ottimizzazione risolve i problemi associati a roping, occlusioni e classificazione indesiderata delle particelle. Questa tecnologia all'avanguardia caratterizza i diversi parametri di funzionamento di ogni ciclone. Poter disporre di queste informazioni per ogni singolo ciclone consente di adottare strategie di controllo più efficienti.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottimizzazione dei processi di separazione dell'idrociclone
Idrociclone di una miniera d'oro
Esegui operazioni più efficienti con le applicazioni di controllo avanzate.

Controllo di processo avanzato DeltaV

Massima resa dalle operazioni midstream con il sistema di controllo distribuito DeltaV, che offre un controllo ottimale grazie alle sue applicazioni di controllo avanzate integrate. La maggiore capacità di controllo si traduce in meno ore di progettazione e in operazioni più efficaci.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Controllo di processo avanzato DeltaV

Triturazione e molitura sicure, affidabili ed efficienti nelle operazioni minerarie

Nelle operazioni minerarie, il processo di comminuzione riduce i materiali solidi estratti mediante schiacciamento, triturazione e altri metodi. I mulini SAG e a sfere sono tra le apparecchiature fondamentali per questo processo. Gli operatori minerari devono ottimizzare le prestazioni e l'affidabilità dei mulini per garantire chiusura ermetica e un migliore recupero.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Triturazione e molitura sicure, affidabili ed efficienti nelle operazioni minerarie
Impianto di processo di una miniera d'oro
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.