La nuova soluzione Emerson di attuatore motorizzato e valvola di arresto migliora la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi di combustione

ASCO™ Serie 148/149

La nuova soluzione di attuatore motorizzato e valvole di arresto ASCO™ Serie 148/149 garantisce una chiusura di sicurezza rapida nei bruciatori di combustibile industriali, migliorando sicurezza e affidabilità dei sistemi di combustione, anche in condizioni estreme. Immagine ad alta risoluzione

ASCO Serie 148/149 offre un servizio di arresto di sicurezza in meno di un secondo per bruciatori industriali, anche in condizioni ambientali estreme

FLORHAM PARK, N.J.
(18 aprile 2024) – Emerson ha presentato la nuova soluzione di valvola di sicurezza e attuatore motorizzato ASCO™ Serie 148/149 progettati per applicazioni di ricircolo e di arresto di sicurezza dei bruciatori industriali alimentati a gasolio. La nuova soluzione offre agli operatori del settore industriale uno strumento affidabile e versatile in grado di prevenire sovrapressioni, perdite e malfunzionamenti del sistema che possono causare incidenti in termini di salute e sicurezza, con un'unica configurazione adatta a un'ampia gamma di applicazioni per i sistemi di combustione. 

La valvola e l'attuatore sono progettati per essere utilizzati insieme in un unico sistema per il ricircolo del combustibile come dispositivi di arresto di sicurezza. La combinazione è un sistema compatto a due e tre vie con un attuatore motorizzato che consente di ottenere una chiusura rapida e affidabile della linea del combustibile, da posizione aperta a chiusa in meno di un secondo. 

Il sistema è caratterizzato da un design a portata e pressione elevate che aumenta la resa termica e soddisfa i criteri delle certificazioni UL (Underwriter Laboratories), FM (Factory Mutual) e CSA (Canadian Standards Association), migliorando le prestazioni del sistema di combustione grazie a una maggiore tolleranza a pressione e temperatura del fluido. Il sistema è inoltre progettato per un funzionamento affidabile e sicuro in ambienti esterni gravosi, in grado di supportare un intervallo operativo da -40 gradi a 66 gradi Celsius (da -40 gradi a 150 gradi Fahrenheit). Il design a pressione elevata rende la valvola un'opzione versatile per l'uso in diverse applicazioni su bruciatori alimentati a combustibile. 

"La combinazione di valvola e attuatore ASCO Serie 148/149 presenta caratteristiche in linea con le migliori pratiche del settore, come ridondanza, porte per i test di tenuta e protezione per sovrapressione", ha dichiarato Ali Sarwar, Global Director of Marketing, Discrete Automation, Emerson. "La sicurezza resta sempre la priorità assoluta, quindi il nostro nuovo progetto mira a rafforzare l'affidabilità di un'apparecchiatura critica presente nei bruciatori e nei sistemi di combustione di tutta l'industria manifatturiera"

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.emerson.com/en-us/catalog/asco-148-149.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.