temp-H003 DeltaVSIS Network

DeltaV SIS Standalone - Sicherheit und Netzwerke

Mehrere logische und physische Ebenen, um den unbefugten Zugriff auf die Logic Solver zu verhindern und die interne und externe Sicherheit zu gewährleisten

Verhinderung des unbefugten Zugriffs auf die Logic Solver

Die Kommunikation zwischen den Logic Solvern erfolgt über dedizierte Sicherheitsnetzwerke ohne direkte Verbindung von außen. Die gesamte Kommunikation verläuft über einen getrennten Knoten, der den sicheren Datenaustausch zwischen BPCS und SIS System ermöglicht. 

An Standorten, an denen die Benutzerrechte von Administratoren festgelegt werden, bieten Engineering-Tools konfigurierbare Zugriffsberechtigungen. Elemente werden ausschließlich von genehmigten Benutzern bearbeitet. Eine Logic Solver-Sperre verhindert unbefugten Zugriff. Ein Hardware-Schlüsselschalter am CHARM Smart Logic Solver (CSLS) kann die physische Anwesenheit erfordern, bevor eine Änderung implementiert werden kann. Dies bedeutet, dass Logic Solver auch dann geschützt sind, wenn Anmeldeinformationen kompromittiert wurden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verhinderung des unbefugten Zugriffs auf die Logic Solver
temp-C011 DeltaVSIS Netzwerk

Funktionsweise

Verbessern Sie die Sicherheit

Da Sicherheitsnetzwerke sowohl baulich als auch logisch von sämtlichen Fremdnetzwerken isoliert sind, sind sie vollkommen unabhängig und bieten ein höheres Maß an Sicherheit. Sämtliche Kommunikation mit den Logic Solvern erfolgt über einen getrennten Knoten – es gibt keinen direkten Zugriff auf die Logic Solver. Die gesamte externe, nicht sicherheitsgerichtete Kommunikation muss Filterungs- und Verifizierungsfunktionen im unabhängigen DeltaV SIS System durchlaufen.

Verhindern Sie unbefugte Zugriffe

Der Einsatz der Sperrfunktionalität ist die erste Verteidigungslinie gegen unbefugte Zugriffe. Für erhöhte Sicherheit bietet DeltaV SIS das Instrument zur Sicherstellung der physischen Anwesenheit, bevor eine Änderung implementiert werden kann. Selbst wenn Software-Kennwörter nicht mehr sicher sind, werden unautorisierte Änderungen durch den Physical Layer verhindert.

Der CHARMs Smart Logic Solver enthält einen Hardware-Schlüssel, um die physische Anwesenheit durchzusetzen, bevor Änderungen implementiert werden. Der Smart Logic Solver kann eine externe Intrusionsschutzvorrichtung verwenden, um dasselbe Ziel der Durchsetzung physischer Anwesenheit zu erreichen.

Beschleunigen Sie Implementierungs- und Austauschverfahren

Die speziell konstruierten Netzwerkkomponenten mit Plug&Play-Funktionalität vermeiden den Konfigurationsaufwand, ermöglichen eine schnellere Bereitstellung und vereinfachen den Austausch.

Produkte





Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.