Emerson bietet Feldbus-Anbindungen, die helfen, Ventilsysteme direkt in die Regelstruktur Ihrer Maschine zu integrieren.

Feldbus- und E/A-Technologie

Vereinfachte Kommunikation und Konnektivität zwischen Reglern, Ventilsystemen und Sensoren.

G3 Feldbus-Elektronik

Intelligentere Steuerung und Diagnose für die Maschinenautomation

Emerson bietet ein großes Angebot an Feldbus-Elektroniken, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Wir verfügen über ein Spektrum aller relevanten Protokolle, einschließlich I/O-Link, wodurch Sie Optionen angeben können. Egal ob Sie ein Ventilsystem mit vollständiger E/A-Funktionalität, eine alleinstehende Lösung ohne Ventile oder ein Ventilsystem mit direkter Feldbus-Anbindung ohne E/A benötigen – wir haben die Lösung für Sie.

Unsere Elektroniken und Ventilsysteme sind leicht konfigurierbar, entsprechen mit Modularität Ihren Anforderungen und sorgen aufgrund ihrer Plug-and-play-Prinzipien für eine problemlose Installation. Das innovative Grafikdisplay der Elektronik G3 und 580 bietet eine direkte und leicht verständliche Diagnostik sowie eine vereinfachte Inbetriebnahme. Unsere IIoT-bereiten Feldbus-Elektroniken verfügen über integrierte OPC UA-Fähigkeiten und versichern Ihnen eine zukunftssichere Lösung für Ihre Pneumatiksysteme.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Intelligentere Steuerung und Diagnose für die Maschinenautomation

Funktionsweise

Baureihe G3

Die Baureihe G3 eignet sich bestens für die Abdeckung Ihrer ganzen Maschine. Mit einer großen Anzahl an Protokollen, einem großen Spektrum an E/A-Modulen, einer großen Anzahl an E/A und dem dezentralen Systemkonzept deckt nur ein Elektroniksystem den kompletten Bedarf ab.

Die robuste Konstruktion mit Metallgewinden und das einzigartige Grafikdisplay in Kombination mit Montage, Einrichtung, dem dauerhaften Betrieb und unseren Ventilsystemen, wie die Baureihe 500, liefern eine nachhaltige Technologie.

Baureihe AES

Das Advanced Electronic System (AES) kann in alle AES-kompatiblen Ventilsysteme integriert werden, wie z. B. in unsere fortschrittlichen Ventilsysteme der Baureihe AV, oder es kann als alleinstehende Lösung konfiguriert werden. Die AES-Elektronik hat optimierte Abmessungen, sodass sie aufgrund der bestmöglichen Platzierung selbst im angeschlossenen Zustand in die engsten Bereiche passt. Die schnellen Backplane-Systeme, integrierte IIoT-Funktionalität und zahlreiche spezifische und optimierte E/A-Module, wie das Druckmessmodul oder das Reglermodul für geschlossene Regelkreise oder Servo-Pneumatik, unterstützen Ihre Maschine über Jahre hinweg.

Baureihe 580

Die Baureihe 580 ist eine Feldbus-Elektroniklösung, die rein für die industrielle Kommunikation gedacht ist, und für die problemlose Identifikation, Einrichtung und Diagnose über ein integriertes Grafikdisplay verfügt. Fähigkeit für 128 Spulen und eine große Anzahl an Feldbus-Protokollen. Außerdem macht die I/O-Link- oder DeltaV CHARM-Ausführung die Lösung kompakt, schlank und effizient.

Automatische Wiederherstellung (Auto-Recovery)

Das Auto Recovery Module (ARM) für die Baureihe G3 schützt Konfigurationsdaten bei kritischen Ausfällen, während das Wireless ARM zusätzlich einen problemlosen aber dennoch sicheren Zugriff auf die wesentliche Ventilsystemdiagnose und Zustandsüberwachung über eine WiFi-Verbindung ermöglicht. Mit dem neuartigen, schlanken „Clip“-Design ist sogar ein nachträgliches Upgrade unseres bestehenden G3-Systems möglich.

Diagnostik

Das in die Baureihe G3 integrierte Grafikdisplay verwendet Klartext-Meldungen für eine eindeutige Diagnoseinformation und Versionsverfolgung. Status- und Alarmanzeige werden auf dem Display sichtbar und die Kanaldiagnose navigiert schnell für eine einfache und effektive Störungssuche/-beseitigung. Die Baureihe AES sendet Modul- und Ventilzonendiagnostik direkt zur SPS. Große Diagnostik-LEDs sorgen sogar bei enger Sensorverkabelung für eine sichtbare Statusinformation. Unser Status des Webservers ermöglicht umfangreiche Diagnoseinformationen und weitere unterstützende Funktionalitäten mit G3 und AES Ethernet-basierten Busknoten.

IIoT-Integration

Die AVENTICS Baureihe AES verfügt über eine integrierte IIoT-Funktionalität, die es Nutzern ermöglicht, aus ihren Pneumatiksystemen mittels OPC UA-Konnektivität wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Die Baureihe AES verbindet sich direkt mit anderen Systemen, um umsetzbare Informationen in Bezug auf Luftstrom, Druck und die Lebensdauer der Pneumatikkomponenten bereitzustellen. Diese Funktionen transformieren Maschinen von Kunden in zukunftssichere Anwendungen eines digitalen Zwillings.

IO-Link®

Der AVENTICS Feldbus der Serie G3 ist mit einem integrierten IO-Link Class A Master erhältlich. Dies ist eine kostengünstige Lösung für intelligente und analoge Sensorkonnektivität. Der für sensorreiche Anwendungen mit 8 Class A Ports pro Modul optimierte IO-Link-Master funktioniert als IO-Link Gateway mit integrierten Ventilen.

Die Serie G3 kann bis zu 16 multiple und verteilbare E/A-Module auf einer G3-Plattform unterstützen. Der IO-Link Class A Master kann in Verbindung mit allen E/A-Modulen der Serie G3 verwendet werden und ist vollständig anpassbar, d. h. Benutzer können 16 PNP-Eingänge, 16 PNP-Ausgänge und 8 IO-Link-Geräteanschlüsse kombinieren. Die integrierte Webserver-Unterstützung im Kommunikationsmodul bietet erweiterte Unterstützung/Diagnose für alle IO-Link-Geräte von AVENTICS®.

Medien und Fallstudien

With AVENTICS Advanced Valve System AV, Emerson offers a modular valve system that serves multiple applications and can be used even in tight spaces.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.