Rosemount 2160 Wireless-Füllstandsdetektor
Mit dem Rosemount 2160 können Sie Messstellen an schwer zugänglichen Stellen installieren.
Wenn Sie in schwer zugänglichen Bereichen eine Überfüllsicherung, Pumpensteuerungs-Grenzwerterkennung oder einfach nur Grenzstandsüberwachung implementieren möchten, bietet der erste WirelessHART® Vibrationsgrenzschalter der Branche, der Rosemount 2160, die Lösung.
Der Rosemount 2160 ermöglicht, basierend auf Emersons Wireless-Know-how und der Schwinggabel-Technologie, die Füllstandsdetektion an Stellen, die bisher für verkabelte Geräte nicht zugänglich oder zu kostspielig waren. Der Füllstandsdetektor verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale wie verkabelte Füllstandsgrenzschalter, bietet jedoch eine einfache Installation.
Der Rosemount 2160 Wireless-Füllstandsdetektor verfügt über die Schwinggabel-Messtechnologie. Detektoren mit Schwinggabel wurden gemäß dem Schwinggabelprinzip konzipiert und bestehen aus einer Gabel mit zwei Zinken, die (gewöhnlich durch einen Piezokristall) mit ihrer Eigenfrequenz in Schwingung versetzt wird (oszilliert). Die Frequenz des Schwinggabelsensors ändert sich in Abhängigkeit vom Medium, in das die Schwinggabel eingetaucht ist. In der Luft schwingt die Schwinggabel mit ihrer Eigenfrequenz. Beim Eintauchen in Flüssigkeit nimmt die Frequenz der Schwinggabel ab.
Änderungen der Frequenz werden kontinuierlich von der Schaltelektronik überwacht, die dann den Status des Schaltausgangs ändert, um einen Alarm zu setzen, eine Pumpe zu betreiben oder ein Ventil zu betätigen. Die Eigenfrequenz ist so gewählt, dass Störungen durch normale Vibrationen aus der Anlage vermieden werden, die die Ursache für falsches Schalten sein können.
Die bereits seit einiger Zeit verfügbare Wireless-Kommunikation wurde in den letzten Jahren mit großem Erfolg in der Prozessindustrie aufgenommen. Wireless-Kommunikation macht es möglich, dass Anwender die richtigen Informationen erhalten, wenn diese benötigt werden. Unsere Wireless-Feldnetzwerkprodukte basieren auf dem WirelessHART™ Standard, der von der HART Communications Foundation entwickelt wurde. Das Emerson™ Wireless-Netzwerk ist eine selbstorganisierende Lösung. Die Wireless-Feldgeräte senden Daten direkt oder über die Wireless-Geräte im Netzwerk an das Gateway. Das Management und die Analyse mehrerer Kommunikationspfade erfolgen parallel und ermöglichen so eine optimale Kommunikation und eine langfristige Netzwerk-Zuverlässigkeit - selbst bei störenden Einbauten.
Die Emerson™ Wireless-Netzwerklösung wurde mit Blick auf Sicherheit konzipiert. Störungen von anderen Sendern, WLAN und EMV-Quellen werden durch zeitsynchronisiertes Channel-Hopping und Direct-Sequence-Spread-Spectrum(DSSS)-Technologie vermieden – zwei unterschiedliche Möglichkeiten, um Signale über den Äther zu übertragen. Mehrere Sicherheitsebenen und Verfahren für das Verschlüsselungs-, Authentifizierungs-, Verifizierungs-, Entstörungs- und Schlüsselmanagement gemäß Industriestandard sorgen dafür, dass übertragene Daten sicher sind und nur vom Wireless-Gateway empfangen werden können.
Das WirelessHART Kommunikationsprotokoll beinhaltet integrierte Sicherheit, die nicht deaktiviert werden kann, standardmäßige AES-128-Bit-Verschlüsselung sowie eine Funktionalität, die dafür sorgt, dass übertragene Daten nur vom Endgerät entschlüsselt und verwendet werden können.
An schwer zugänglichen Orten benötigen Sie lange Laufzeiten der Batterie und zuverlässige Messungen. Der Rosemount 2160 verwendet ein auswechselbares, eigensicheres Spannungsversorgungsmodul aus Lithium-Thionylchlorid mit PBT-Gehäuse. Die Batterie kann bei einer Aktualisierungsrate von einer Minute bis zu zehn Jahre laufen, wenn die Betriebsbedingung 21 °C (70 °F) beträgt, und kann Daten für drei zusätzliche Netzwerkgeräte weiterleiten. Verwenden Sie den Lebensdauerrechner für das Spannungsversorgungsmodul, um die Batterielebensdauer für Ihre Bedingungen zu berechnen.
Der Rosemount 2160 verfügt über erweiterte Diagnosefunktionen und Wireless-Technologie. Die WirelessHART Funktionalität gibt Ihnen im Vergleich zu herkömmlichen Füllstandsschaltern Zugriff auf viel mehr Daten.
Die kontinuierliche Diagnose des Instrumentenzustands überprüft den Zustand der Schwinggabel und des Sensors, um interne oder externe Beschädigung sowie interne Kabelbrüche zu erkennen. Diagnosedaten können lokal angezeigt oder drahtlos übertragen werden.
Die „schnell abtropfende“ Bauweise der Gabel zieht Flüssigkeiten von der Spitze weg und ermöglicht dem Rosemount 2160 eine schnelle Reaktion. Mit der einstellbaren Zeitverzögerung wird das Risiko von Fehlschaltungen praktisch ausgeschlossen.
Konfigurieren Sie Durchfluss-, Füllstands-, Druck- und Temperaturmessumformer.