Ventilmontage
Zahnstangen- und Ritzelantriebe verfügen über genormte Schnittstellen für Ventile, Magnetventile und Stellungsmelder.
Ventilschnittstellen entsprechen üblicherweise der Norm ISO 5211. Die Drehmoment-basierte Norm ist ein Standard in der Prozessindustrie, der von vielen Ventilherstellern befolgt wird, und ermöglicht somit eine Direktmontage des Antriebs. Weitere Kosten für die Halterung und Kupplung entfallen somit. Für Ventile, bei denen keine direkt Montage möglich ist, gibt es eine Vielzahl von standardisierten Halterungen, um die Kosten auf ein Mindestmaß reduzieren zu können.
Optional steht ein auskuppelbares Hand-Not-Getriebe zur Verfügung, welches zwischen Antrieb und Ventil montiert wird. Dieses ermöglicht die manuelle Betätigung bei Notfällen oder Wartungsarbeiten am Antrieb.