Erdgas-Druckregelung

Erdgas-Druckregelung

Maximierte Systemlaufzeit und stets sichere und genaue Gasversorgung für Ausrüstung und Kunden bei niedrigeren Wartungskosten und geringeren Emissionen

Umfassende Lösungen für die Druckregelung vom Bohrlochkopf bis zur Anlage des Kunden

Seit mehr als einem Jahrhundert arbeiten wir mit unseren Kunden daran, ein gemeinsames Verständnis der jeweiligen Anforderungen zu erlangen und wirksame Lösungen zu entwickeln. Mit unseren Erdgasreglern erhalten Sie systemseitige Zuverlässigkeit in der Gasverteilung durch unterbrechungsfreie, sichere und genaue Gasversorgung. Zuverlässige, leicht zu wartende Gasregler optimieren die Betriebskostenseite und verringern Ausfallzeiten ebenso wie Arbeitsstunden von Technikern bei der Installation und Wartung. Wir erschaffen einen Mehrwert – dank unserer klassenbesten Druckregler, Lösungen und Dienstleistungen für eine beispiellose Palette an Anwendungen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Umfassende Lösungen für die Druckregelung vom Bohrlochkopf bis zur Anlage des Kunden

Lösungen für Erdgas-Reglerstationen

Unsere Lösungen maximieren die Systembetriebszeit und sorgen für sichere Gasversorgung an den Übernahmestationen, gasbetriebenen Turbinen und landwirtschaftlichen Entnahmestellen. Mit den vollständig gasdichten Erdgasreglerlösungen von Emerson ermöglichen es Ihnen, Gas-Emissionen zu eliminieren und Ihre Ergebnisse in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zu verbessern. Unsere Whisper Trim™ Technologie zur Geräuschminderung dämpft schädliche Lärmentwicklung schon an der Quelle.

Mit unserer Magnet-Injektionstechnologie verringern Sie die Wartungskosten bei der Odorierung und erreichen ein ausgezeichnetes Stellverhältnis im niedrigen Durchflussbereich.

Emerson hat ein breites Sortiment an Erdgas-Regleroptionen für die sichere und zuverlässige Druckregelung. Unsere widerstandsfähigen Ausführungen verringern die Betriebskosten bei langfristiger Zuverlässigkeit, einfacher Installation und problemloser Wartung. Dank der ausgiebigen Labortests an den diversen Varianten zur Geräuschreduzierung lässt sich die Auswirkung auf die Nachbarschaft genau prognostizieren.


Große Einzelverbraucher wie Kraftwerke, Fertigungseinrichtungen, Glasproduktionsanlagen und Asphaltwerke sind von verlässlicher Gasversorgung abhängig, wenn sie den Energiebedarf ihrer Geschäftsbereiche befriedigen müssen. Es liegt im Wesen von Brenngasanwendungen , dass das Hoch- und Herunterfahren abrupt erfolgt. Der Erdgas-Druckregler müss solche Lastwechsel erfassen und schnell reagieren. Emerson bietet ein breites Sortiment direkt wirkender und pilotgesteuerter Regler an, die genau auf die Versorgung industrieller Ausrüstungen wie Turbinen, Brenner, Öfen und Kessel zugeschnitten sind.


Jeder Kunde hat ein ganz individuelles Gasverteilungssystem mit eigenen Eingangs- und Ausgangsdrücken sowie bestimmten Anforderungen an Genauigkeit, Durchfluss und Überdruckschutz. Dafür bietet Emerson mit seiner Gasreglerplattform für gewerbliche Anwendungen ein besonders vielseitig konfigurierbares Portfolio technisch sorgsam entwickelter, modularer Lösungen an. Es bietet diese Vorteile:

  • Einfache Auslegung und Auswahl der Produkte
  • Gemeinsam nutzbare Komponenten für weniger Lagerbestand
  • Weniger erforderliche Schulungen und Wartungen durch vereinheitlichtes Design
  • Breite Anwendungsabdeckung mit eigenständigen und integrierten Ausführungen
  • Sichere und zuverlässige Lösungen, die für öffentliche Gebäude wesentlich sind

Die Digitalisierung kann über die gesamte Gasverteilungskette hinweg für Mehrwerte sorgen. Diverse Funktionen, z. B. das Asset-Management, vorhersehende Wartung, bessere Nutzung von Erdgas aus erneuerbaren Ressourcen, Netzwerk-Zuverlässigkeit und Überdruckschutz, lassen sich durch Automatisierung optimieren. Sie können operative Sicherheit im obersten Quartil erzielen, wenn Sie sich der Kompetenz von Emerson in Sachen intelligente Lösungen für die Versorgungsnetzverwaltung bedienen.

Ein einziger Zwischenfall mit Erdgas ist (unabhängig vom Ausmaß) bereits einer zu viel. Mit unserem unerreichten Portfolio an Gasreglern, Sicherheitsabsperrungen, Druckentlastungsventilen und Überwachungseinheiten errichten Sie den abschließenden Schutz gegen Überdruck in Gasleitungen. Wir können mit unserem branchenweit umfassendsten Angebot an allgegenwärtiger Sensorik in Kombination mit sicherer "first mile connectivity" und dem Komplettsortiment für Analysen gewährleisten, dass unsere Kunden und ihre Pipeline-Infrastruktur vollständig geschützt sind. Darauf sind wir stolz.

Produkte






Häufig gestellte Fragen – Erdgasregler

Erfahren Sie mehr: Was ist ein Gasdruckregler?
Erfahren Sie mehr: Was macht ein Gasregler?
Erfahren Sie mehr: Wie ein Erdgasregler funktioniert.
Angabe: Auswahl des richtigen Reglers Auslegung eines Erdgasreglers
Betrieb: Justieren eines Gasreglers
Störungsanalyse und -beseitigung: Identifizieren von Komponenten- oder Systemproblemen
Reparatur: Reparatur eines Gasreglers
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen – Erdgasregler
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.