Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Anderson Greenwood-P-5910C

Anderson Greenwood 5910C

Produktbeschreibung

Integrierte Lösung zum Schutz von Tanks vor überhöhten Druck- und Vakuumszenarien und zur Vermeidung von Explosionen durch externe Wärme- und Zündquellen

Merkmale

  • Element und Verkleidung optimiert für Durchflusseffizienz
  • Überdimensionierte Druck- und Vakuumanschlüsse für maximale Durchflussleistung
  • Einfach abnehmbare Haube und Elemente für Inspektion und Wartung
  • Austauschbare und kombinierbare Druck- und Vakuum-Sitzringe.
  • Modulare Bauweise für weniger benötigte Ersatzteile
Werkstoffe
Aluminium, Kohlenstoffstahl, Edelstahl
Größen
2" bis 8" (DN 50 bis 200)
Verbindungen
Gebohrter Flansch
Einstellungen
bis zu 1 psig (69 mbarg)
Temperaturbereich
20 bis 60 °C
Gasgruppen
IEC-Klassifizierung IIA
Zertifizierung
ISO 16852

Dokumentation und Zeichnungen