Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Asco-P-202-preci

ASCO™ 202 Posiflow-Magnetventile

Produktbeschreibung

ASCO Preciflow-Magnetventile der Baureihe 202 sind für die präzise Regelung der Durchflüsse in medizinischer Ausrüstung und analytischen Instrumenten konzipiert. Sie regulieren proportional den Fluss von Luft und inerten Gasen, indem sie das elektrische Eingangssignal an die Spule verändern. Die kompakten, extrem zuverlässigen Ventile sind unter anderem für Anwendungen in den Bereichen Gaschromatographie, Massendurchflussregelung, zahnärztliche Ausrüstung und instrumentelle Blutdrucküberwachung geeignet.

Produkte

Search
1-9 von 9 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Proportional; Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing; Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Heizöl; Leichtöl; Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Weniger als 0,05 Cv; von 0,05 Cv bis 0,1 Cv; von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Spannung
24 DC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
IP65

Merkmale

  • Geringe Hysterese, hervorragende Wiederholbarkeit und hohe Sensitivität machen die Ventile ideal für hochpräzise Durchflussregelung
  • Es ist kein minimaler Betriebsdruck erforderlich und die Ventile eignen sich gut für den Vakuumbetrieb
  • Kompakte, reibungsfreie Bauweise spart wertvollen Platz in analytischen und medizinischen Instrumenten
  • Leistungsaufnahme von nur 1 W erfüllt strengste Anforderungen an die Spannungsversorgung von Instrumenten
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist für Bleifrei-Anwendungen RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen