Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-220

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 220 für Dampf und Heißwasser

Produktbeschreibung

Die Ventile der ASCO Baureihe 220 für Dampf und Heißwasser bieten bis zu 60 % mehr Durchfluss als Produkte anderer Hersteller. Das bedeutet, dass der Durchfluss eines 3/4 in.-Ventils von ASCO dem Durchfluss eines 1 in.-Ventils von Mitbewerbern entspricht. Die schwimmende PTFE-Membran der Baureihe 220 bietet eine positive Abdichtung und eine verbesserte Lebensdauer – bis zu viermal länger als andere Ventile. Das mit Gewinde versehene Oberteil ist leicht abnehmbar, um eine schnelle Inspektion und Wartung zu ermöglichen sowie Ausfallzeiten und Wartungskosten zu reduzieren.

Produkte

Search
1-10 von 64 Produktergebnissen
:
ASCO™ E220K403S1T00H1
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Spulen-Klasse
H
Medien
Wasser
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
3/8 in.
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
H
Wasser
Dampf
3/8 in.
5 Day
QuickShip
376,10 €
ASCO™ E220K405S0T00F8
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Spulen-Klasse
F
Medien
Wasser
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 in.
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
F
Wasser
Dampf
1/2 in.
5 Day
QuickShip
331,60 €
ASCO™ E220K405S0T00FL
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Spulen-Klasse
F
Medien
Wasser
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 in.
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
F
Wasser
Dampf
1/2 in.
5 Day
QuickShip
331,60 €
ASCO™ E220K405S0T00FR
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Spulen-Klasse
F
Medien
Wasser
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 in.
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
F
Wasser
Dampf
1/2 in.
5 Day
QuickShip
331,60 €
ASCO™ E220K405S0T00FT
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Spulen-Klasse
F
Medien
Wasser
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 in.
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
F
Wasser
Dampf
1/2 in.
5 Day
QuickShip
331,60 €
ASCO™ E220K405S1T00FR
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Spulen-Klasse
F
Medien
Wasser
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 in.
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
F
Wasser
Dampf
1/2 in.
5 Day
QuickShip
333,50 €
ASCO™ E220K405S1T00FT
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Spulen-Klasse
F
Medien
Wasser
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 in.
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
F
Wasser
Dampf
1/2 in.
5 Day
QuickShip
333,50 €
ASCO™ E220K405S2T00F8
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Spulen-Klasse
F
Medien
Wasser
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 in.
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
F
Wasser
Dampf
1/2 in.
5 Day
QuickShip
347,10 €
ASCO™ E220K405S2T00FL
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Spulen-Klasse
F
Medien
Wasser
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 in.
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
F
Wasser
Dampf
1/2 in.
5 Day
QuickShip
347,10 €
ASCO™ E220K405S2T00FR
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Spulen-Klasse
F
Medien
Wasser
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 in.
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
F
Wasser
Dampf
1/2 in.
5 Day
QuickShip
347,10 €
Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Heißwasser, Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen, 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv, von 6,0 Cv bis 14,0 Cv, über 14,0 Cv
Spannung
110 AC, 12 DC, 120 AC, 120 DC, 208 AC, 220 AC, 24 DC, 24 AC, 240 AC, 48 DC, 480 AC – 50, 50/60, 60
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Innenbereich, Außenbereich, Abreinigung
Normen/Vorschriften
CSA, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • Längere Lebensdauer: getestet bis zu 1 Million Zyklen mit Heißwasser und 50 psi Dampf; 500 000 Zyklen mit 125 psi Dampf
  • Geringerer Leistungsbedarf: Ein kleinerer Operator reduziert den Energieverbrauch bei 5 psi Differentialdruck-Anwendungen
  • DC-Ausführungen bieten leisen Betrieb und arbeiten mit einem Differentialdruck von 0 psi bei Heißwasser und 50 psi bei Dampf
  • Bestandsreduzierung: Ein einziges Ventil kann sowohl für Dampf- als auch für Heißwasseranwendungen eingesetzt werden
  • Zahlreiche für ASCO Express verfügbare Ausführungen ermöglichen eine schnelle Lieferung

Dokumentation und Zeichnungen