Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-262-263

ASCO™ 262 & 263 2-Wege-Hochdruck Magnetventil

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihen 262 und 263, die auch als Baureihen 8262 und 8263 bekannt sind, umfassen eine Reihe von 2-Wege-Magnetventilen für allgemeine und spezielle Anwendungen. Die Ventile sind in Messing oder Edelstahl erhältlich. Diese robusten Ventile sind für Medien wie Luft/inertes Gas, Wasser, Heißwasser, Dampf, Leichtöl, Brenngas, Heizöl, Biodiesel-Kraftstoff (B20) und kryogene Flüssigkeiten geeignet. Die Baureihen 262 und 263 kommen in gewerblichen und industriellen Anwendungen wie Autowaschanlagen, Geschirrspül- und Wäschereianlagen, Pumpen, Kompressoren, Kesseln, Brennern, Lebensmittelverarbeitung und vielen anderen zum Einsatz.

Produkte

Search
1-10 von 677 Produktergebnissen
:
ASCO™ 8262K080MVV00F1
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Spulen-Klasse
F
Max. Umgebungstemperatur
55
Max. Betriebsdruck (Wasser)
41
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Max. Umgebungstemperatur
Max. Betriebsdruck (Wasser)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
F
55
41
5 Day
QuickShip
374,30 €
ASCO™ 8262K090S0VA0F8
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Spulen-Klasse
F
Max. Umgebungstemperatur
55
Max. Betriebsdruck (Wasser)
0
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Max. Umgebungstemperatur
Max. Betriebsdruck (Wasser)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
F
55
0
5 Day
QuickShip
228,80 €
ASCO™ 8262K090S0VA0FL
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Spulen-Klasse
F
Max. Umgebungstemperatur
55
Max. Betriebsdruck (Wasser)
0
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Max. Umgebungstemperatur
Max. Betriebsdruck (Wasser)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
F
55
0
5 Day
QuickShip
228,80 €
ASCO™ 8262K090S0VA0FR
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Spulen-Klasse
F
Max. Umgebungstemperatur
55
Max. Betriebsdruck (Wasser)
0
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Max. Umgebungstemperatur
Max. Betriebsdruck (Wasser)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
F
55
0
5 Day
QuickShip
228,80 €
ASCO™ 8262K090S0VA0FT
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Spulen-Klasse
F
Max. Umgebungstemperatur
55
Max. Betriebsdruck (Wasser)
0
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Max. Umgebungstemperatur
Max. Betriebsdruck (Wasser)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
F
55
0
5 Day
QuickShip
228,80 €
ASCO™ 8262K090S0VA0H1
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Spulen-Klasse
H
Max. Umgebungstemperatur
55
Max. Betriebsdruck (Wasser)
0
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Max. Umgebungstemperatur
Max. Betriebsdruck (Wasser)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
H
55
0
5 Day
QuickShip
228,80 €
ASCO™ 8262K090S0VA0H9
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Spulen-Klasse
H
Max. Umgebungstemperatur
55
Max. Betriebsdruck (Wasser)
0
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Max. Umgebungstemperatur
Max. Betriebsdruck (Wasser)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
H
55
0
5 Day
QuickShip
228,80 €
ASCO™ 8262K114S1TD0F8
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Spulen-Klasse
F
Max. Umgebungstemperatur
55
Max. Betriebsdruck (Wasser)
0
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Max. Umgebungstemperatur
Max. Betriebsdruck (Wasser)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
F
55
0
5 Day
QuickShip
232,20 €
ASCO™ 8262K114S1TD0FL
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Spulen-Klasse
F
Max. Umgebungstemperatur
55
Max. Betriebsdruck (Wasser)
0
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Max. Umgebungstemperatur
Max. Betriebsdruck (Wasser)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
F
55
0
5 Day
QuickShip
232,20 €
ASCO™ 8262K114S1TD0FT
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Spulen-Klasse
F
Max. Umgebungstemperatur
55
Max. Betriebsdruck (Wasser)
0
verfügbarkeit
5 Day
Betätigung
Spulen-Klasse
Max. Umgebungstemperatur
Max. Betriebsdruck (Wasser)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
F
55
0
5 Day
QuickShip
232,20 €
Ventilbetätigung
Magnetspule; Magnetventil - direkt betätigt, Magnetventil - Impuls
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase, Luft, inertes Gas, Ammoniak, Kryogenik, Heizöl, Biodiesel-Kraftstoff (B20), Heißwasser, Leichtöl, flüssiges Propangas, Erdgas, Sauerstoff, Dampf, Vakuum, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/8", 1/4", 3/8"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege - 2/2 Normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 Normal geöffnet
Durchfluss
Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv, von 0,1 Cv bis 0,5 Cv, von 0,05 bis 0,1 Cv
Spannung
100 bis 240 AC/DC-Spannungsbereich; 110 AC; 115 AC; 12 DC; 12 bis 24 DC-Spannungsbereich; 120 AC; 120 DC; 125 DC - Aufladen der Batterie; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 24 AC; 24 DC; 24 bis 120 AC/DC Volt - 50; 60
Betriebsumgebung
Korrosiv; Ex-Bereich, Innenbereich, Außenbereich
Normen/Vorschriften
Class I Div 1; Class I Div 2; Class II Div 1; Class II Div 2; CSA; Typ 1; Typ 2; Typ 3; Typ 3R; Typ 3S; Typ 4; Typ 4X; Typ 6; Typ 6P; Typ 7; Typ 9; UL

Merkmale

  • Elastische Werkstoffe sorgen für eine lange Lebensdauer und geringe interne Leckage
  • Geschweißtes Kernrohr bietet höhere Druckstufen
  • Breite Palette von Elastomeren für Spezialanwendungen: Biodiesel-Heizöl (B20), Heizöl, Gas, flüssiger Stickstoff
  • Große Bandbreite an Druckstufen, Größen und elastischen Materialien sorgt für eine lange Lebensdauer und geringe interne Leckage
  • Zuverlässige und bewährte Bauart mit hohen Durchfluss- und Druckraten
  • Bleifreie Ausführungen ermöglicht Einhaltung der Vorschriften von Trinkwassergesetzen
  • Niedrigtemperaturmodelle dienen zur Regelung von kryogenen Flüssigkeiten wie flüssigem Stickstoff (-194 °C/-320 °F), flüssigem Argon (-184 °C/-303 °F) und flüssigem Sauerstoff (-181 °C/-297 °F)
  • Lageunabhängiger Einbau
  • Standardmäßige Gewindebohrungen im Gehäuse
  • Große Breite an standardmäßigen AC- und DC-Spannungen
  • Diese Baureihe umfasst ein komplettes Sortiment an weltweit zugelassenen explosionsgeschützten Gehäusen
  • Kleine Sitzventile ermöglichen dichtes Absperren

Dokumentation und Zeichnungen