Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Asco-8562A4070031000

ASCO™ 8562A4070031000

2.511,00 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

Die ASCO Schieberventile der Serie 562 wurden für die Automatisierung mit Regelventilen in Upstream-, Midstream- und Downstream-Öl- und Gas-Märkten konzipiert. Die Ventile verfügen über die bewährte ASCO Magnettechnologie für eine beispiellose Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen. Die Serie 562 ist ein 4-Wege-Ventil, das für doppeltwirkende Prozessventilanwendungen gebaut wurde. Es ist in den Nennweiten 1/4 Zoll bis 1 Zoll mit Konstruktion aus Messing und Edelstahl 316L für die Korrosionsbeständigkeit in rauen Umgebungen lieferbar.

Function
5/2 Spring Return
Pipe/Port Size
3/4"
Pressure Port/Fitting
NPT
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll; 3/8 Zoll; 1/2 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
5-Wege – 5/2 Öffner, Mittelstellung geschlossen, 5-Wege – 5/2 Schließer, 5-Wege – 5/2 Öffner
Durchfluss
Von 1,55 bis 13,4 Kv (1,8 bis 15,5 Cv)
Spannung
120 AC, 12 DC, 24 DC | 50, 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Korrosiv, Ex-Bereich, Außen
Normen/Vorschriften
Class I Div 1, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, UL

Merkmale

  • Bietet den branchenweit besten Durchfluss für jede Rohrgröße mit 2 Cv für eine Größe von 1/4 Zoll und einem 15,5 Cv für eine Größe von 1 Zoll
  • Die Magnetventile mit niedriger Leistung sind mit UL-, CSA-, ATEX- und IECEX-Zulassungen für den Ex-Bereich mit einer Leistung von nur 1,4 Watt erhältlich. Eine 0,55-Watt-Magnetoption ist ideal für Fernanwendungen, die alternative Energiequellen erfordern
  • Die umfangreichen manuellen und Tieftemperaturmodelle eignen sich für raue Anwendungsumgebungen
  • Magnetoptionen mit ab Werk abgedichteten Leitungen reduzieren die Installationskosten

Dokumentation und Zeichnungen