Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-JSIS8316B381V.24/DC

ASCO™ JSIS8316B381V.24/DC

2.574,60 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 NC-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5/16-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FPM-0,48 W-COIL CLASS: H

Ventilbetätigung
Magnetventil - Direkt wirkend
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Luft, inertes Gas, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
3-Wege - 3/2 normal geschlossen; 3-Wege - 3/2 normal geöffnet
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Spannung
100 bis 240 AC/DC-Spannungsbereich; 12 bis 24 DC-Spannungsbereich; 125 DC - Aufladen der Batterie; 110 AC; 12 DC; 120 AC; 120 DC; 24 AC; 24 DC; 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich; 250 DC - Aufladen der Batterie; 240–50; 50/60; 60
Betriebsumgebung
Ex-Bereich; Innenbereich; Außenbereich
Normen/Vorschriften
ATEX-Zone 0–20; Class I Div 1; Class I Div 2; CSA; IEC Ex-Zone 0–20; SIL; Typ 1; Typ 2; Typ 3; Typ 3S; Typ 4; Typ 4X; Typ 6; Typ 6P; Typ 7; Typ 9; UL

Merkmale

  • Die Ausführung mit geringer Leistungsaufnahme verfügt über einen vergossenen einteiligen Magneten mit einer hocheffizienten Magnetkartusche und einer speziellen Niederspannungsspule. Für Umgebungstemperaturen von bis zu 80 °C (175 °F). Entwickelt für den Einsatz in der Automatisierung von Anlagensteuerungen, um SPS-Kompatibilität zu gewährleisten
  • Die Null-Minimum-Differenzausführung verfügt über ein Messinggehäuse für allgemeine Atmosphären und ein Edelstahlgehäuse für korrosive Umgebungen.
  • Die eigensichere Version ist ausschließlich für den Einbau in eigensichere oder NIFW-Bereiche mit entsprechend zugelassenen und dimensionierten Begrenzungsbarrieren vorgesehen.
  • Baureihe umfasst ein komplettes Sortiment an weltweit zugelassenen explosionsgeschützten Gehäusen

Dokumentation und Zeichnungen