Die Fisher Vee-Ball-Ventile (V150, V200 und V300) mit Whisper Innengarnitur kombinieren die Effizienz eines Drehstellventils mit der akustischen Dämpfungsfähigkeit der Whisper-Technologie und bieten so eine verbesserte Leistung bei Anwendungen, bei denen aerodynamische Geräusche ein Problem darstellen. Die Fisher Whisper Innengarnitur kann für Gas- und Dampfanwendungen verwendet werden, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren, die ein Sicherheitsrisiko für das Personal darstellen und Vibrationen in der Rohrleitung verursachen.