Verständnis von Regelventilgeräuschen
Ventile, die Flüssigkeiten und Gase mit hohen Differenzdrücken regeln, können wesentlich zum Umgebungsgeräuschpegel beitragen. Das Geräusch kann auf drei grundlegenden Wegen erzeugt werden: durch die mechanischen Schwingungen von Ventilkomponenten, durch turbulenten Gasdurchfluss (aerodynamisches Geräusch) oder durch kavitierenden Flüssigkeitsdurchfluss (hydrodynamisches Geräusch). Wenn Geräusche von Regelventilen nicht behoben werden, kann dies zu Problemen bei der Prozesssteuerung führen, Sicherheitsrisiken für die Mitarbeiter darstellen oder kostspielige Reparaturen an Ventilen, Rohrleitungen, anderen Instrumenten und umgebenden Geräten erforderlich machen.
Innengarnitur Whisper™ NXG Trim von Fisher™
Fishers Technologie Whisper™ NXG Trim für Kugelregelventile ermöglicht Ihnen den Einsatz kleinerer Ventile dort, wo die Kapazität zuvor begrenzt war, und das ohne Abstriche bei der Geräuschdämpfung, was gegenüber den marktüblichen Lösungen eine um 20 % gesteigerte Durchflusskapazität bietet.
Fisher™ Whisper™ NXV Innengarnitur
Fishers Stellventile der Serie Vee-Ball (V150, V200 und V300) mit Whisper NXV Trim kombinieren die Effizienz eines Drehstellventils mit den akustischen Dämpfungseigenschaften der Whisper-Technologie und bieten so eine verbesserte Leistung bei Anwendungen, bei denen aerodynamische Geräusche ein Problem darstellen.
Informationsquellen
Prinzipien der Geräuschentwicklung von Regelventilen
Geräuschminderung
Die zwei grundlegenden Ansätze für die Minderung von Ventilgeräuschen sind die Behandlung an der Quelle bzw. im Pfad. Die Behandlung an der Quelle verhindert übermäßige Geräusche, die andernfalls innerhalb des Regelventils erzeugt würden, während die Behandlung im Pfad die Geräusche reduziert, nachdem sie erzeugt wurden.
Zu den gebräuchlichen Behandlungen an der Quelle gehören geräuschmindernde Regelventil-Innengarnituren, Inline-Diffusoren und Ausblasdiffusoren, die Turbulenzen minimieren. Zu den typischen Behandlungen im Pfad gehören das Erhöhen der Rohrstärke, das Hinzufügen akustischer oder thermischer Isolation oder das Hinzufügen von Inline-Rohrschalldämpfern.
Geräuschminderung bei Regelventilen
Korrekte Auslegung von Ventilen
Die korrekte Auslegung von Ventilen ist für die Minderung des Ventilgeräusches entscheidend. Ein unangemessen dimensioniertes Ventil kann Geräuschprobleme verursachen. Emerson verfügt über standardmäßige Auslegungstechniken und Auswahlkriterien zur Berücksichtigung von Faktoren, die Ventilgeräusche verursachen. Somit können Sie sich darauf verlassen, dass unsere Produkte erwartungsgemäß in Ihrer Anlage funktionieren.