Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-615

AVENTICS™ Serie 615 Sentronic TWIN Proportional-Stellventil

Produktbeschreibung

Das AVENTICS Serie 615 Sentronic TWIN ist ein 3-Wege-Proportional-Druckregelventil, das den Druck zur Regelung von Luft und inerten Gasmedien präzise anpasst. Die Serie 615 ist für die Regelung von hohen Drücken bis zu 80 bar (1 160 psi) spezifiziert, wenn ein geringer Platzbedarf entscheidend ist. Eine Besonderheit der Serie 615 Sentronic TWIN ist die ATC-Software für eine optimale Einstellung des proportionalen Regelverhaltens über PC und die Anzeige von Sollwert- und Rückmeldesignalen. Weitere Funktionen umfassen Ventildiagnose, Parametereinstellung und Wartung.

Funktion
3-Wege – 3/2 Öffner oder Schließer
Ventilbetätigung
Proportionalspule
Sitzweite
1/4"
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Inerte Teile
Edelstahl, Messing
Abdichtung
FPM, NBR, TPS
Spannung
24 VDC
Medien
Luft, inerte Gase
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Aufflanschausführung
Normen/Vorschriften
CE, IP65

Merkmale

  • Hoher Druck bis zu 80 bar (1160 psi)
  • ATC-Software ermöglicht die Auswahl von personalisierten Einstellungen zur Optimierung der Regelkreis-Leistungsmerkmale
  • Öffnungen mit demselben Durchmesser ermöglichen sowohl bei Druckerhöhung als auch bei Druckentlastung kurze Ansprechzeiten
  • Geringer Platzbedarf

Dokumentation und Zeichnungen