Der Branson Aquafier ist ein kosteneffizientes Aufbereitungssystem zur Wiederverwertung des bei verschiedenen Nassreinigungsverfahren entstehenden Spülwassers. Dieses Wasseraufbereitungssystem mit geschlossenem Regelkreis wurde speziell für die kontinuierliche Zirkulation von Wasser durch eine Reihe von Kohle- und Harzaustauschbetten entwickelt, um hochreines deionisiertes Wasser am Einsatzort wiederzuverwerten. Es handelt sich um ein kompaktes, vollständig konfiguriertes System mit allen Elementen, um hochwertiges Spülwasser mit einer Rate von 5 gpm zu erzeugen.