Die Bedarf der Fertigungsindustrie an fortgeschrittener Automatisierung und mehr Effizienz nimmt zu und Branson steht mit innovativen Laserlösungen an der Spitze. Wir stellen vor: GLX-AP und GLX-AS, die entwickelt wurden, um den steigenden Bedarf an Automatisierung und Industrie 4.0 zu unterstützen. Diese fortgeschrittenen Systeme ermöglichen nahtlose Integration und erhöhte Produktivität in modernen Produktionsumgebungen. Die automatisierte GLX-Version verwaltet den gesamten Schweißprozess effizient, indem sie Klemmenkraft und Schweißenergie unter Verwendung der patentierten Simultaneous Through Transmission Infrared-Technologie (STTIr®) von Branson zusammenwirken lässt. Diese Systeme sind entweder mit einem Servo-Antrieb (GLX-AS) oder einem pneumatischen Stellantrieb (GLX-AP) lieferbar und gewährleisten Zuverlässigkeit beim Simultan-Laserschweißen. Sie sind als integrierte Lösungen für komplexe Automatisierungslinien konzipiert und nutzen in sich geschlossene, unabhängige Schweißprozessregler. Mit dem Fokus auf Präzision beseitigt die GLX-Serie Vibrationen und Linearbewegungen, reduziert Partikel und produziert gleichmäßige Schweißnähte. Die laufenden Rückmeldungen der Sensoren im geschlossenem Regelkreis verbessern die Qualität, Präzision und Einheitlichkeit der Schweißnähte. Diese für Geschwindigkeit und hohen Durchsatz optimierten Systeme sind mit der außerordentlich Leistungsfähigen Hochleistungslaserbank von Branson ausgestattet, die einen neuen Standard für automatisierte Laserschweißlösungen in der Fertigungsindustrie sorgt.