Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Branson-P-Polaris Power Supplies

Branson Polaris – Spannungsversorgungen

Produktbeschreibung

Die Spannungsversorgungen Branson Polaris P2100 und P2200 gewährleisten unübertroffene Leistung, Steuerung und Konfigurationsmöglichkeiten, durch die Sie in jeder Anwendung qualitativ hochwertige und zuverlässige Schweißnähte erhalten. Die Spannungsversorgung ermöglicht die fortschrittlichsten Schweißmodi und -einstellungen für unter anderem Energie, Distanz, Maximalleistung und Zeit. Die verbesserte Polaris-Stromversorgung ermöglicht höheren Durchsatz bei weniger Maschinenstillständen. Dank des geringen Platzbedarfs sowie flexibler Vernetzungs- und Fernsteuerungsmöglichkeiten passt sie sich reibungslos an Ihre automatisierte Fertigungsumgebung an. Um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen, können Sie die Spannungsversorgung mit einem Polaris-Stellantrieb kombinieren. So helfen Sie Ihrem Unternehmen, die Markteinführungszeiten zu verkürzen und den Herstellungsprozess zu verbessern.

Schweißmodi
Zeit, Energie, Spitzenleistung, Masseerkennung, absolute oder relative Wegmessung
Frequenz
20, 30, 40 kHz
Benutzerschnittstelle
Lokale Touchscreen-Anzeige, PC HMI
Ausgangsleistung
0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Vernetzung
Industrielles Ethernet, OPC UA, Ethernet, Benutzer-E/A
Kompatible Stellantriebe
Polaris manuell, Polaris elektrisch

Merkmale

  • Erstklassige Frequenz- und Amplitudenregelung mit einer Auflösung von 0,1 Hz
  • Konfigurierbare Software und Hardware, die auf Ihre Branche und Anwendung zugeschnitten sind
  • Schweißen nach Zeit, Energie, Spitzenleistung, Masseerkennung, wegabhängige Schweißung – absolute oder relative Wegmessung.
  • Digitale Amplitudensteuerung mit patentierter Amplitudenprofilierung.
  • Mit 20, 30 und 40 kHz lieferbar.
  • Industrial Ethernet and OPC UA data connectivity options.
  • True digital autotune with memory for fully-automatic tuning and storage of frequency at the end of each weld.
  • Flexible mounting options for any manufacturing enviroment.

Dokumentation und Zeichnungen