Betriebliche Kontinuität ist der Schlüssel für den Langzeiterfolg Ihres Schiffes. Mit der Aperio-Software erhalten Sie von einem zentralen Punkt aus einen Überblick über das System Ihres Schiffes, was Ihre Fähigkeit zu planen, steuern und überwachen, sowie Ihre Reaktion auf Alarme verbessert. Es wurde für die Verwaltung einer Vielzahl separater Systeme zur Tanküberwachung, Ventil- und Pumpensteuerung, für das Kraftstoffmanagement und die Alarmerfassung konzipiert. Das Aperio ist äußerst skalierbar und flexibel mit einer individuellen Anpassungsfähigkeit für die meisten Aufgabenkombinationen sowie auch für die meisten Schiffsgrößen.