Sie können sich auf den Neigungsmesser verlassen - weil die Grade bei der Trimm- und Krängungsmessung im Meer wichtig sind. Ein Festkörper-Schwerkraftsensor wurde für zuverlässige Leistung an Bord entwickelt, selbst unter schwierigen Bedingungen. Der Neigungsmesser kann leicht in Ihrem Schiff platziert werden, da die Einheit Trimm- und Krängungsmessung bestimmen kann.