Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-DeltaV S-series Electronic Marshalling for Migrations

DeltaV™ Electronic Marshalling der S-Serie für Migrationen

Produktbeschreibung

Die beispiellose Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit des DeltaV™ Electronic Marshalling der S-Serie hebt die Leistung der E/A von Leitsystemen auf ein neues Niveau. Die CHARM I/O Card (CIOC) unterstützt bis zu 96 individuelle konfigurierbare Kanäle und bei der horizontalen Montage zusammen mit einer Migration eines veralteten Systems ist ein direkter Austausch der veralteten Hardware innerhalb bestehender Schaltschränke möglich. Jetzt können Sie ohne zusätzliche Schaltschränke, spezifische Kabel oder zusätzliches Rangieren auf die DeltaV S-Serie migrieren.