Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-DeltaV S-series IS Electronic Marshalling

DeltaV™ Electronic Marshalling der S-Serie für Eigensicherheit

Produktbeschreibung

Die beispiellose Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit des DeltaV™ Electronic Marshalling der S-Serie hebt die Leistung der E/A von Leitsystemen auf ein neues Niveau. Die Verfügbarkeit von eigensicheren CHARM-Modulen ermöglicht beträchtliche Einsparungen beim Systemdesign, reduziert die Installationskosten und vereinfacht die Instandhaltung. Zusätzlich zu diesen Vorteilen von Electronic Marshalling stehen nun eigensichere Schaltungen für die Feldverkabelung in Ex-Bereichen zur Verfügung.