Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-Wireless IO Card

DeltaV™ Wireless-E/A-Karte (WIOC)

Produktbeschreibung

Die Wireless-E/A-Karte (WIOC) ist ein nativer DeltaV-E/A-Knoten, der bis zu 100 Wireless-Geräte unterstützt. Die Karten können in einem 2-fach-Baugruppenträger installiert werden, wobei jede Karte über ihr eigenes Smart Wireless Field Link verfügt. Das DeltaV System und die AMS Suite ermöglichen eine nahtlose Integration mit der Wireless-E/A-Karte.

Anzahl der Feldgeräte
100
Anzahl der Controller pro E/A-Karte
4
Aktualisierungsraten
Bis zu 8 Sekunden für 100 Geräte
Eingangsspannung
24 VDC, 400 mA sind erforderlich, um das WIOC-Modul und den Smart Wireless Field Link zu betreiben.
Wärmeableitung
11 W max. pro Red. WIOC-Knoten: 3,5 W für jede WIOC, 2 W für jede FO IOP, 1,34 W für jede Cu IOP
Elektromagnetische Verträglichkeit
Entspricht EN 61326-1:2006
Antennenoptionen
Extern montiertes Smart Wireless Field Link (eine pro Karte)
Einbauort
Für die Montage in Gefahrenbereichen der Class 1/Division 2 oder in Ex-Bereichen IECEX Zone 2 geeignet.
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 2 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Vollständig redundante Wireless-Netzwerke.
  • Die WIOC wird im DeltaV™ Netzwerk automatisch erkannt. WirelessHART Geräte werden ebenfalls automatisch erkannt, sobald diese zum Netzwerk hinzugefügt werden.
  • Das selbstorganisierende Netzwerk bestimmt für jedes Gerät automatisch die optimalen Kommunikationspfade, um Gebäudestrukturen zu umgehen, wodurch die Einrichtung Ihrer Wireless-Feldgeräte einfach und schnell abläuft und Ihnen Zeit und Geld spart.
  • Die WIOC unterstützt PlantWeb™, indem auf intelligente Geräte mit WirelessHART Technologie zugegriffen werden kann.