Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-Wireless IO Card

DeltaV™ Wireless-E/A-Karte (WIOC)

Produktbeschreibung

Die Wireless-E/A-Karte (WIOC) ist ein nativer DeltaV-E/A-Knoten, der bis zu 100 Wireless-Geräte unterstützt. Die Karten können in einem 2-fach-Baugruppenträger installiert werden, wobei jede Karte über ihr eigenes Smart Wireless Field Link verfügt. Das DeltaV System und die AMS Suite ermöglichen eine nahtlose Integration mit der Wireless-E/A-Karte.