Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Emerson-775 Wireless THUM Adapter

Emerson™ Wireless 775 THUM™ Adapter

Produktbeschreibung

Mit dem Emerson Wireless 775 THUM™ Adapter statten Sie jedes HART® Gerät mit einer Drahtlosfunktion aus. Er kann auf bestehende 2-, 3- und 4-Kabel HART Geräte aufgerüstet und in fast jeder Umgebung eingesetzt werden, von eigen- bis explosionssicher. Der THUM Adapter übermittelt HART Messungen und diagnostische Information drahtlos von neuen oder zuvor unzugänglichen Messpunkten. Mit dem selbstorganisierten WirelessHART® Netzwerk können Sie multivariable Geräte fernverwalten, den Gerätezustand überwachen und Daten mit mehr als 99 % Datenzuverlässigkeit erfassen.

Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 8 Sekunden und 60 Minuten
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Gehäuse
Kupferarmes Aluminium oder Edelstahl, Antenne aus technischem Polymer
Antennentyp
Integrierte Rundstrahlantenne

Merkmale

  • Zertifizierungen für Eigensicherheit und Explosionssicherheit ermöglichen Installation in nahezu allen Gegenden und Anwendungen.
  • Umstellung beliebiger HART™ Geräte auf Wireless ermöglicht Erschließung neuer Messpunkte und Zugriff auf zusätzliche Daten.
  • Nachrüstbarkeit an beliebigen HART-Geräten in 2-, 3- oder 4-Leiter-Ausführung erhöht die Anwendungsflexibilität.
  • Entfall zusätzlicher Spannungsversorgungs- oder Batterieanforderungen sorgt für einbaufertige Lösung.

Dokumentation und Zeichnungen