Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Emerson-P-Cause and Effect

Cause and Effect

Produktbeschreibung

Eine innovative Anwendung, die einen menügesteuerten Ansatz gewährt, um die Logikkonfiguration zu steuern und Flexibilität zu liefern und um individuelle Steuerfähigkeiten für Benutzer ohne Programmiererfahrung zu schaffen. Ein lizenziertes User C-Programm für die ROC800-Serie und FloBoss 107 Manager-Geräte, das einen logischen Betrieb gewährt, ohne die FST oder den IEC 61131-Code schreiben zu müssen.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Auslöser-Vorbedingungsbewertung muss erfüllt werden, bevor eine Auslösung möglich ist.
  • Primäre und sekundäre Bedingungen der Auslöser-Verbindung, die basierend auf einer (und/oder) Bewertung den Auslöser betätigen.
  • Auslöser-Bediener ermöglicht auswählbare Bewertungen oder Betriebe (logisch, auf Änderung, mathematisch, Watchdog und Datenbewegung).
  • Timerverzögerungen für Auslöser-Bedingung und -Vorbedingung.
  • Totbänder der Auslöser-Bedingung.
  • Auslöser-Definitionen für bis zu 16 Effekt-Zusammenhangszuweisungen.
  • Auslöser-Ausführungen, die automatisch gelöscht werden, wenn die Bedingung verschwindet, oder Auslösungen, die resetgesteuert sind.
  • Auslöser-Alarmierung zum Geräte-Alarmprotokoll für Auslösungen und/oder Löschungen.
  • Aktive/inaktive Effektwerte oder -zustände, die definierbar sind.
  • Auswählbare Effektoption, um solche Werte kontinuierlich oder nicht durchzusetzen.
  • Effekt-Nutzung, die das Verhalten als normalen Effekt oder Reset-Punkt (z. B. Reset-Druckknopf) definiert.
  • Effekt-Verzögerungstimer und die letzten vier Effekt-Verräter, welche die Reihenfolge von mehreren geschalteten Auslösern zeigt.